m4l 1 6 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
M4L-1-6
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/m4l_1_6/m4l_1_6.prj},{NB=M4L-1-6},{PN=M4L-1-6},{DESC=International Medical Transformer, 600VA Power, 105V/115V/125V Input, 115V Output},{POWERVA=600},{INPUT=105V/115V/125V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14.3 lbs (6.49 kg)},{LENGTH=4.46 in. (113.3 mm)},{WIDTH=5.08 in. (129 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=rEoJ/TsGGG0eedneCcrW8BYc0+FrbmIPtJC1aHyrqDw=},{INAME=00032__m4l2d28600va29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
M4L-1-6
M4L-1-6
International Medical Tra...
600
105V/115V/125V
Chassis Mount
50/60Hz
14.3 lbs (6.49 kg)
4.46 in. (113.3 mm)
5.08 in. (129 mm)
4.5 in. (114.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성