광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
lp 230 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-230-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_230_10/lp_230_10.prj},{NB=LP-230-10},{PN=LP-230-10},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel},{POWERVA=2},{OS=230VCT},{OP=115V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.31 lbs (0.14 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.65 in. (16.5 mm)},{SHA256=qO/uhYZ6112cFD4SSHgCBrresLoa/e4+K/gn/itca48=},{INAME=00510__lp2822e0va29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
LP-230-10
LP-230-10
Flat Head Low Profile Tra...
2
230VCT
115V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.31 lbs (0.14 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.65 in. (16.5 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성