if 6 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_6_10/if_6_10.prj},{NB=IF-6-10},{PN=IF-6-10},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=6},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.43 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=2.09 in. (53.1 mm)},{WIDTH=1.73 in. (43.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=P+aC8BRn7itH6LOvsTR6ddIVte1pk7mnjRT88qt5Lz4=},{INAME=00477__if2d62dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
IF-6-10
IF-6-10
International Low Profile...
6
10VCT
5V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.43 lbs (0.2 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
if_18_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_10_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_24_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_30_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_14_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성