dst 3 56 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-3-56
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_3_56/dst_3_56.prj},{NB=DST-3-56},{PN=DST-3-56},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 2.4VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series},{POWERVA=2,4},{OS=56VCT},{OP=28V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=1.21 in. (30.7 mm)},{SHA256=b+626tShgNEz6iJI7fuTCJtHZVhnRYPoWCp1IyXzuAc=},{INAME=00366__dst2d3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DST-3-56
DST-3-56
Split Bobbin Low Power Tr...
2,4
56VCT
28V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.25 lbs (0.11 kg)
1.37 in. (34.8 mm)
1.12 in. (28.4 mm)
1.21 in. (30.7 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
dst_3_120 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성