115-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
115-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/115_of/115_of.prj},{NB=115-OF},{PN=115-OF},{SHA256=ZU0vp7B4kI7j3tgDmE1FSygVLwgpBEHvb3qtzVYvkr4=},{INAME=00006__1152d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 150VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=150},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=3 lbs (1.36 kg)},{LENGTH=3.37 in. (85.6 mm)},{HEIGHT=2.87 in. (72.9 mm)},{WIDTH=2.75 in. (69.9 mm)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
OUTPUT
Output
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
115-OF
115-OF
Auto Transformer, 150VA, ...
150
230V or 115V
115V or 230V
Chassis Mount
50/60Hz
3 lbs (1.36 kg)
3.37 in. (85.6 mm)
2.87 in. (72.9 mm)
2.75 in. (69.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
130-OF
Bel Fuse
01.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성