카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPC-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPC
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spc/v_belt_pulleys_for_tl_spc_5.prj},{NB=TC050375},{DESCRIPTION=SPC 375 05},{CNSORDERNO=TC050375},{GROOVE=5},{DP=375},{DE=385},{TYPE=5},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=319},{E=0},{F=136},{L=89},{R=23.5},{S=23.5},{KG=35.00},{TYPE1=SPC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TC050200
SPC 200 05
TC050200
5
200
210
3
3535
90
0
144
0
136
89
23.5
23.5
13.00
TC050212
SPC 212 05
TC050212
5
212
222
3
3535
90
0
156
0
136
89
23.5
23.5
15.60
TC050224
SPC 224 05
TC050224
5
224
234
3
3535
90
0
168
0
136
89
23.5
23.5
18.40
TC050236
SPC 236 05
TC050236
5
236
246
3
3535
90
0
180
0
136
89
23.5
23.5
21.20
TC050250
SPC 250 05
TC050250
5
250
260
3
3535
90
0
194
0
136
89
23.5
23.5
24.70
TC050265
SPC 265 05
TC050265
5
265
275
3
3535
90
0
209
0
136
89
23.5
23.5
28.60
TC050280
SPC 280 05
TC050280
5
280
290
3
3535
90
0
224
0
136
89
23.5
23.5
33.00
TC050300
SPC 300 05
TC050300
5
300
310
6
3535
90
175
244
20
136
89
23.5
23.5
30.50
TC050315
SPC 315 05
TC050315
5
315
325
5
3535
90
175
259
0
136
89
23.5
23.5
28.00
TC050335
SPC 335 05
TC050335
5
335
345
5
3535
90
175
279
0
136
89
23.5
23.5
31.00
TC050355
SPC 355 05
TC050355
5
355
365
5
3535
90
175
299
0
136
89
23.5
23.5
33.50
TC050375
SPC 375 05
TC050375
5
375
385
5
3535
90
175
319
0
136
89
23.5
23.5
35.00
TC050400
SPC 400 05
TC050400
5
400
410
5
3535
90
175
344
0
136
89
23.5
23.5
37.00
TC050425
SPC 425 05
TC050425
5
425
435
5
3535
90
175
369
0
136
89
23.5
23.5
40.00
TC050450
SPC 450 05
TC050450
5
450
460
5
4040
100
210
394
0
136
102
17.0
17.0
46.00
TC050475
SPC 475 05
TC050475
5
475
485
5
4040
100
210
419
0
136
102
17.0
17.0
50.30
TC050500
SPC 500 05
TC050500
5
500
510
5
4040
100
210
444
0
136
102
17.0
17.0
53.00
TC050530
SPC 530 05
TC050530
5
530
540
5
4545
110
240
474
0
136
114
11.0
11.0
65.00
TC050560
SPC 560 05
TC050560
5
560
570
5
4545
110
242
504
0
136
114
11.0
11.0
68.00
TC050630
SPC 630 05
TC050630
5
630
640
5
5050
125
267
574
0
136
127
4.5
4.5
81.00
TC050710
SPC 710 05
TC050710
5
710
720
5
5050
125
267
654
0
136
127
4.5
4.5
96.50
TC050800
SPC 800 05
TC050800
5
800
810
5
5050
125
267
737
0
136
127
4.5
4.5
94.00
TC051000
SPC1000 05
TC051000
5
1000
1010
5
5050
125
267
937
0
136
127
4.5
4.5
139.00
TC051250
SPC1250 05
TC051250
5
1250
1260
5
5050
125
267
1187
0
136
127
4.5
4.5
191.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성