카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-8 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_8.prj},{NB=TB080300},{DESCRIPTION=SPB 300 08},{CNSORDERNO=TB080300},{GROOVE=8},{DP=300},{DE=307},{TYPE=6},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=257},{E=25},{F=158},{L=89},{R=34.5},{S=34.5},{KG=27.50},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB080140
SPB 140 08
TB080140
8
140
147
3
2517
65
0
97
0
158
45
56.5
56.5
6.80
TB080150
SPB 150 08
TB080150
8
150
157
3
2517
65
0
107
0
158
45
56.5
56.5
7.80
TB080160
SPB 160 08
TB080160
8
160
167
3
3020
75
0
118
0
158
51
53.5
53.5
7.70
TB080170
SPB 170 08
TB080170
8
170
177
3
3030
75
0
127
0
158
76
41.0
41.0
10.10
TB080180
SPB 180 08
TB080180
8
180
187
3
3030
75
0
137
0
158
76
41.0
41.0
11.80
TB080190
SPB 190 08
TB080190
8
190
197
3
3030
75
0
147
0
158
76
41.0
41.0
13.20
TB080200
SPB 200 08
TB080200
8
200
207
3
3535
90
0
157
0
158
89
34.5
34.5
14.50
TB080212
SPB 212 08
TB080212
8
212
219
3
3535
90
0
169
0
158
89
34.5
34.5
17.00
TB080224
SPB 224 08
TB080224
8
224
231
3
3535
90
0
181
0
158
89
34.5
34.5
19.50
TB080236
SPB 236 08
TB080236
8
236
243
3
3535
90
0
193
0
158
89
34.5
34.5
22.50
TB080250
SPB 250 08
TB080250
8
250
257
3
3535
90
0
207
0
158
89
34.5
34.5
26.00
TB080280
SPB 280 08
TB080280
8
280
287
6
3535
90
175
237
25
158
89
34.5
34.5
25.00
TB080300
SPB 300 08
TB080300
8
300
307
6
3535
90
175
257
25
158
89
34.5
34.5
27.50
TB080315
SPB 315 08
TB080315
8
315
322
5
3535
90
175
272
0
158
89
34.5
34.5
26.50
TB080335
SPB 335 08
TB080335
8
335
342
5
3535
90
175
292
0
158
89
34.5
34.5
29.00
TB080355
SPB 355 08
TB080355
8
355
362
5
3535
90
175
312
0
158
89
34.5
34.5
30.00
TB080400
SPB 400 08
TB080400
8
400
407
5
4040
100
210
357
0
158
102
28.0
28.0
40.00
TB080450
SPB 450 08
TB080450
8
450
457
5
4040
100
210
407
0
158
102
28.0
28.0
46.00
TB080500
SPB 500 08
TB080500
8
500
507
5
4040
100
210
457
0
158
102
28.0
28.0
53.00
TB080560
SPB 560 08
TB080560
8
560
567
5
4545
110
242
517
0
158
114
22.0
22.0
65.00
TB080630
SPB 630 08
TB080630
8
630
637
5
4545
110
242
587
0
158
114
22.0
22.0
75.00
TB080710
SPB 710 08
TB080710
8
710
717
5
4545
110
242
664
0
158
114
22.0
22.0
85.00
TB080800
SPB 800 08
TB080800
8
800
807
5
4545
110
242
754
0
158
114
22.0
22.0
100.00
TB080900
SPB 900 08
TB080900
8
900
907
5
4545
110
242
854
0
158
114
22.0
22.0
113.00
TB081000
SPB1000 08
TB081000
8
1000
1007
5
5050
125
267
954
0
158
127
15.5
15.5
137.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성