카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_5.prj},{NB=TB050265},{DESCRIPTION=SPB 265 05},{CNSORDERNO=TB050265},{GROOVE=5},{DP=265},{DE=272},{TYPE=6},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=222},{E=30},{F=101},{L=89},{R=6.0},{S=6.0},{KG=21.20},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB050125
SPB 125 05
TB050125
5
125
132
8
2012
50
0
87
0
101
32
0.0
69.0
3.55
TB050132
SPB 132 05
TB050132
5
132
139
8
2517
65
0
94
0
101
45
0.0
56.0
3.67
TB050140
SPB 140 05
TB050140
5
140
147
3
2517
65
0
97
0
101
45
28.0
28.0
4.63
TB050150
SPB 150 05
TB050150
5
150
157
3
2517
65
0
107
0
101
45
28.0
28.0
5.50
TB050160
SPB 160 05
TB050160
5
160
167
3
2517
65
0
117
0
101
45
28.0
28.0
6.40
TB050170
SPB 170 05
TB050170
5
170
177
3
3020
75
0
127
0
101
51
25.0
25.0
6.50
TB050180
SPB 180 05
TB050180
5
180
187
3
3020
75
0
137
0
101
51
25.0
25.0
7.70
TB050190
SPB 190 05
TB050190
5
190
197
3
3020
75
0
147
0
101
51
25.0
25.0
8.70
TB050200
SPB 200 05
TB050200
5
200
207
3
3020
75
0
157
0
101
51
25.0
25.0
10.20
TB050212
SPB 212 05
TB050212
5
212
219
3
3020
75
0
169
0
101
51
25.0
25.0
11.70
TB050224
SPB 224 05
TB050224
5
224
231
3
3020
75
0
181
0
101
51
25.0
25.0
13.00
TB050236
SPB 236 05
TB050236
5
236
243
3
3535
90
0
193
0
101
89
6.0
6.0
18.50
TB050250
SPB 250 05
TB050250
5
250
257
3
3535
90
0
207
0
101
89
6.0
6.0
21.90
TB050265
SPB 265 05
TB050265
5
265
272
6
3535
90
175
222
30
101
89
6.0
6.0
21.20
TB050280
SPB 280 05
TB050280
5
280
287
6
3535
90
175
237
25
101
89
6.0
6.0
20.50
TB050300
SPB 300 05
TB050300
5
300
307
5
3535
90
175
257
0
101
89
6.0
6.0
22.70
TB050315
SPB 315 05
TB050315
5
315
322
5
3535
90
175
272
0
101
89
6.0
6.0
21.10
TB050335
SPB 335 05
TB050335
5
335
342
5
3535
90
175
292
0
101
89
6.0
6.0
22.60
TB050355
SPB 355 05
TB050355
5
355
362
4
3535
90
175
312
0
101
89
6.0
6.0
24.00
TB050400
SPB 400 05
TB050400
5
400
407
4
3535
90
175
357
0
101
89
6.0
6.0
27.00
TB050450
SPB 450 05
TB050450
5
450
457
4
3535
90
175
407
0
101
89
12.0
0.0
32.00
TB050500
SPB 500 05
TB050500
5
500
507
4
3535
90
175
457
0
101
89
12.0
0.0
34.00
TB050560
SPB 560 05
TB050560
5
560
567
4
4040
100
210
517
0
101
102
1.0
0.0
44.00
TB050630
SPB 630 05
TB050630
5
630
637
4
4040
100
210
587
0
101
102
1.0
0.0
59.00
TB050710
SPB 710 05
TB050710
5
710
717
4
4040
100
210
664
0
101
102
1.0
0.0
61.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성