카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_3.prj},{NB=TB030236},{DESCRIPTION=SPB 236 03},{CNSORDERNO=TB030236},{GROOVE=3},{DP=236},{DE=243},{TYPE=5},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=117},{DI=193},{E=0},{F=63},{L=45},{R=18.0},{S=0.0},{KG=8.80},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB030100
SPB 100 03
TB030100
3
100
107
8
1610
42
0
62
0
63
25
0.0
38.0
1.90
TB030106
SPB 106 03
TB030106
3
106
113
8
1610
42
0
67
0
63
25
0.0
38.0
2.20
TB030112
SPB 112 03
TB030112
3
112
119
8
1610
42
0
72
0
63
25
0.0
38.0
2.40
TB030118
SPB 118 03
TB030118
3
118
125
2
1610
42
0
78
0
63
25
38.0
0.0
2.60
TB030125
SPB 125 03
TB030125
3
125
132
2
2012
50
0
82
0
63
32
31.0
0.0
3.20
TB030132
SPB 132 03
TB030132
3
132
139
2
2012
50
0
89
0
63
32
31.0
0.0
3.20
TB030140
SPB 140 03
TB030140
3
140
147
2
2012
50
0
97
0
63
32
31.0
0.0
3.60
TB030150
SPB 150 03
TB030150
3
150
157
2
2517
65
0
107
0
63
45
18.0
0.0
4.00
TB030160
SPB 160 03
TB030160
3
160
167
2
2517
65
0
117
0
63
45
18.0
0.0
4.50
TB030170
SPB 170 03
TB030170
3
170
177
2
2517
65
0
127
0
63
45
18.0
0.0
5.57
TB030180
SPB 180 03
TB030180
3
180
187
2
2517
65
0
137
0
63
45
18.0
0.0
5.90
TB030190
SPB 190 03
TB030190
3
190
197
2
2517
65
0
147
0
63
45
18.0
0.0
6.50
TB030200
SPB 200 03
TB030200
3
200
207
2
2517
65
0
157
0
63
45
18.0
0.0
6.70
TB030212
SPB 212 03
TB030212
3
212
219
6
2517
65
117
169
15
63
45
18.0
0.0
6.90
TB030224
SPB 224 03
TB030224
3
224
231
5
2517
65
117
181
0
63
45
18.0
0.0
7.50
TB030236
SPB 236 03
TB030236
3
236
243
5
2517
65
117
193
0
63
45
18.0
0.0
8.80
TB030250
SPB 250 03
TB030250
3
250
257
5
3020
75
144
207
0
63
51
12.0
0.0
10.20
TB030265
SPB 265 03
TB030265
3
265
272
5
3020
75
144
222
0
63
51
6.0
6.0
10.80
TB030280
SPB 280 03
TB030280
3
280
287
5
3020
75
144
237
0
63
51
6.0
6.0
11.30
TB030300
SPB 300 03
TB030300
3
300
307
5
3020
75
144
257
0
63
51
6.0
6.0
12.30
TB030315
SPB 315 03
TB030315
3
315
322
5
3020
75
144
272
0
63
51
6.0
6.0
13.50
TB030335
SPB 335 03
TB030335
3
335
342
5
3020
75
144
292
0
63
51
6.0
6.0
14.70
TB030355
SPB 355 03
TB030355
3
355
362
5
3020
75
144
312
0
63
51
6.0
6.0
14.00
TB030400
SPB 400 03
TB030400
3
400
407
4
3535
90
175
357
0
63
89
13.0
13.0
20.80
TB030450
SPB 450 03
TB030450
3
450
457
4
3535
90
175
407
0
63
89
26.0
0.0
24.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성