카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPA-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spa/v_belt_pulleys_for_tl_spa_5.prj},{NB=TA050212},{DESCRIPTION=SPA 212 05},{CNSORDERNO=TA050212},{GROOVE=5},{DP=212},{DE=218},{TYPE=2},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DM=0},{DI=177},{E=0},{F=80},{L=51},{R=29.0},{S=0.0},{KG=9.80},{TYPE1=SPA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TA050100
SPA 100 05
TA050100
5
100
106
2
1615
42
0
66
0
80
38
42.0
0.0
2.10
TA050106
SPA 106 05
TA050106
5
106
112
8
2012
50
0
72
0
80
32
0.0
48.0
2.30
TA050112
SPA 112 05
TA050112
5
112
118
8
2012
50
0
78
0
80
32
0.0
48.0
2.50
TA050118
SPA 118 05
TA050118
5
118
124
2
2012
50
0
84
0
80
32
48.0
0.0
2.80
TA050125
SPA 125 05
TA050125
5
125
130
3
2012
50
0
91
0
80
32
24.0
24.0
3.00
TA050132
SPA 132 05
TA050132
5
132
138
3
2517
65
0
98
0
80
45
17.5
17.5
3.50
TA050140
SPA 140 05
TA050140
5
140
146
3
2517
65
0
106
0
80
45
17.5
17.5
3.90
TA050150
SPA 150 05
TA050150
5
150
156
3
2517
65
0
116
0
80
45
17.5
17.5
4.40
TA050160
SPA 160 05
TA050160
5
160
166
3
2517
65
0
125
0
80
45
17.5
17.5
5.70
TA050170
SPA 170 05
TA050170
5
170
176
3
2517
65
0
135
0
80
45
17.5
17.5
6.30
TA050180
SPA 180 05
TA050180
5
180
186
3
3020
75
0
146
0
80
51
14.5
14.5
6.90
TA050190
SPA 190 05
TA050190
5
190
196
2
3020
75
0
156
0
80
51
29.0
0.0
7.70
TA050200
SPA 200 05
TA050200
5
200
206
3
3020
75
0
168
0
80
51
14.5
14.5
9.00
TA050212
SPA 212 05
TA050212
5
212
218
2
3020
75
0
177
0
80
51
29.0
0.0
9.80
TA050224
SPA 224 05
TA050224
5
224
230
2
3020
75
0
189
0
80
51
29.0
0.0
10.20
TA050236
SPA 236 05
TA050236
5
236
242
2
3020
75
0
202
0
80
51
29.0
0.0
11.20
TA050250
SPA 250 05
TA050250
5
250
256
6
3020
75
159
215
20
80
51
14.5
14.5
12.40
TA050280
SPA 280 05
TA050280
5
280
286
4
3535
90
175
245
0
80
89
4.5
4.5
15.00
TA050300
SPA 300 05
TA050300
5
300
306
4
3535
90
175
265
0
80
89
4.5
4.5
16.50
TA050315
SPA 315 05
TA050315
5
315
320
4
3535
90
175
280
0
80
89
4.5
4.5
18.10
TA050355
SPA 355 05
TA050355
5
355
360
4
3535
90
175
320
0
80
89
4.5
4.5
19.70
TA050400
SPA 400 05
TA050400
5
400
406
4
3535
90
175
365
0
80
89
4.5
4.5
22.50
TA050450
SPA 450 05
TA050450
5
450
456
4
3535
90
175
415
0
80
89
4.5
4.5
25.20
TA050500
SPA 500 05
TA050500
5
500
506
4
3535
90
175
465
0
80
89
4.5
4.5
29.60
TA050560
SPA 560 05
TA050560
5
560
566
4
3535
90
175
525
0
80
89
4.5
4.5
32.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성