카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes H150 - Timing belt pulleys for taper bushes - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h150_asmtab.prj},{NB=22150028},{DESCRIPTION=TL 28 H 150},{CNSORDERNO=22150028},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=28},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=113.19},{DE=111.82},{DF=119},{DM=0},{DI=90.5},{F=45},{L=25},{R=20.0},{N=325},{I=103.0},{KG=1.88},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
22150018
TL 18 H 150
22150018
16F
St
18
1210
32
72.77
71.39
79
0
52.0
45
25
20.0
313
0.60
22150019
TL 19 H 150
22150019
16F
St
19
1210
32
76.81
75.44
83
0
56.0
45
25
20.0
314
0.72
22150020
TL 20 H 150
22150020
16F
St
20
1210
32
80.85
79.48
87
0
60.0
45
25
20.0
315
0.83
22150021
TL 21 H 150
22150021
16F
St
21
1210
32
84.89
83.52
91
0
64.0
45
25
20.0
316
1.00
22150022
TL 22 H 150
22150022
16F
St
22
1210
32
88.94
87.56
93
0
67.0
45
25
20.0
317
1.25
22150023
TL 23 H 150
22150023
16F
St
23
1610
42
92.98
91.61
97
0
70.0
45
25
20.0
318
1.05
22150024
TL 24 H 150
22150024
16F
St
24
1610
42
97.02
95.65
103
0
73.5
45
25
20.0
320
1.10
22150025
TL 25 H 150
22150025
16F
St
25
1610
42
101.06
99.69
106
0
77.0
45
25
20.0
321
1.30
22150026
TL 26 H 150
22150026
16F
St
26
1610
42
105.11
103.73
111
0
82.0
45
25
20.0
322
1.42
22150027
TL 27 H 150
22150027
16F
St
27
1610
42
109.15
107.78
115
0
85.0
45
25
20.0
323
1.65
22150028
TL 28 H 150
22150028
16F
St
28
1610
42
113.19
111.82
119
0
90.5
45
25
20.0
325
1.88
22150030
TL 30 H 150
22150030
16F
St
30
1610
42
121.28
119.90
127
0
98.0
45
25
20.0
327
2.05
22150032
TL 32 H 150
22150032
17F
St
32
1610
42
129.36
127.99
135
90
106.0
45
25
20.0
328
2.35
22150036
TL 36 H 150
22150036
17F
St
36
1610
42
145.53
144.16
152
92
121.0
45
25
20.0
334
3.20
22150040
TL 40 H 150
22150040
17F
St
40
1610
42
161.70
160.33
168
92
138.0
45
25
20.0
338
4.10
22150044
TL 44 H 150
22150044
17F
St
44
2012
50
177.87
176.50
184
106
152.0
45
32
13.0
339
4.50
22150048
TL 48 H 150
22150048
17F
St
48
2012
50
194.04
192.67
200
106
169.0
45
32
13.0
342
4.80
22150060
TL 60 H 150
22150060
20
GG
60
2012
50
242.55
241.18
0
106
223.0
46
32
7.0
0
4.51
22150072
TL 72 H 150
22150072
20
GG
72
2012
50
291.06
289.69
0
106
270.0
46
32
7.0
0
6.16
22150084
TL 84 H 150
22150084
20
GG
84
2012
50
339.57
338.20
0
106
320.0
46
32
7.0
0
7.40
22150096
TL 96 H 150
22150096
20
GG
96
2517
60
388.08
386.71
0
119
366.0
46
45
0.5
0
9.87
22150120
TL 120 H 150
22150120
20
GG
120
2517
60
485.10
483.73
0
119
462.0
46
45
0.5
0
13.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성