카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars L in aluminum - Timing belt bars - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_l_in_al.prj},{NB=24000017},{DESCRIPTION=L 17},{CNSORDERNO=24000017},{Z=17},{DE=50.78},{L1=160},{L=160},{N=307},{KG=0.82}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
24000010
L 10
24000010
10
29.56
140
140
300
0.23
24000011
L 11
24000011
11
32.59
140
140
301
0.28
24000012
L 12
24000012
12
35.62
160
160
302
0.39
24000013
L 13
24000013
13
38.65
160
160
303
0.46
24000014
L 14
24000014
14
41.68
160
160
304
0.55
24000015
L 15
24000015
15
44.72
160
160
305
0.63
24000016
L 16
24000016
16
47.75
160
160
306
0.73
24000017
L 17
24000017
17
50.78
160
160
307
0.82
24000018
L 18
24000018
18
53.81
160
160
308
0.93
24000019
L 19
24000019
19
56.84
160
160
309
1.04
24000020
L 20
24000020
20
59.88
160
160
310
1.16
24000021
L 21
24000021
21
62.91
160
160
311
1.28
24000022
L 22
24000022
22
65.94
160
160
312
1.41
24000023
L 23
24000023
23
68.97
160
160
313
1.55
24000024
L 24
24000024
24
72.00
160
160
313
1.69
24000027
L 27
24000027
27
81.10
160
160
315
2.15
24000030
L 30
24000030
30
90.20
160
160
318
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성