카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Racks module 4 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
Gears
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/racks/racks_mod4.prj},{NB=490140050},{MOD=4 x 500},{CNSORDERNO=490140050},{PL=502.65},{Z=40},{BXHA=40 x 40},{B=40},{HA=40},{HO=36.0},{KG=5.6},{M=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Module x length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PL
Primitive length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
BXHA
B x ha
[mm]
HO
ho
[mm]
KG
[kg]
490440100
4 x 1000
490440100
1005.31
80
30 x 30
26.0
6.0
490440200
4 x 2000
490440200
2010.62
160
30 x 30
26.0
11.9
490140050
4 x 500
490140050
502.65
40
40 x 40
36.0
5.6
490140100
4 x 1000
490140100
1005.31
80
40 x 40
36.0
11.2
490140200
4 x 2000
490140200
2010.62
160
40 x 40
36.0
22.4
490140300
4 x 3000
490140300
3003.36
239
40 x 40
36.0
31.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성