카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Weld - on hubs for taper bushes - Hubs for taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/weld_on_hubs_for_taper_bushes.prj},{NB=496251700},{DESCRIPTION=MSC 2517},{CNSORDERNO=496251700},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{A=127},{B=110},{C=45},{D=26},{E=19},{F=13},{KG=1.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole MAX
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
KG
[kg]
496121000
MSC 1210
496121000
1210
32
73
60
25
16
9
10
0.31
496121500
MSC 1215
496121500
1215
32
73
60
38
22
16
11
0.50
496161000
MSC 1610
496161000
1610
42
83
70
25
16
9
10
0.37
496161500
MSC 1615
496161500
1615
42
83
70
38
22
16
11
0.60
496201200
MSC 2012
496201200
2012
50
96
90
32
22
10
12
0.72
496251700
MSC 2517
496251700
2517
65
127
110
45
26
19
13
1.80
496302000
MSC 3020
496302000
3020
75
152
130
51
27
24
18
2.59
496303000
MSC 3030
496303000
3030
75
152
130
76
51
25
19
3.55
496352500
MSC 3525
496352500
3525
90
184
155
65
40
25
25
4.83
496353500
MSC 3535
496353500
3535
90
184
155
89
57
32
25
6.40
496404000
MSC 4040
496404000
4040
100
225
195
102
70
32
35
13.22
496454500
MSC 4545
496454500
4545
110
254
220
114
76
38
40
19.30
496505000
MSC 5050
496505000
5050
125
276
242
127
89
38
40
24.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성