카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 5050 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_5050.prj},{NB=395050090},{D=90},{CNSORDERNO=395050090},{B=25},{T2=5.4},{KG=14.43},{D1=178},{L=127},{SCREW=7/8''},{CDS=271},{BUSSOLA=5050},{D100BUSSOLA=34.000},{DH1BUSSOLA=20.000},{DH2BUSSOLA=24.000},{D2BUSSOLA=170.69},{SH=140.000},{DBUSSOLA=22.6},{DH1=93.000},{DH2=80.000},{DH3=95.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
395050065
65
395050065
18
4.4
16.70
178
127
7/8''
271
395050070
70
395050070
20
4.9
16.70
178
127
7/8''
271
395050075
75
395050075
20
4.9
16.05
178
127
7/8''
271
395050080
80
395050080
22
5.4
15.56
178
127
7/8''
271
395050085
85
395050085
22
5.4
15.00
178
127
7/8''
271
395050090
90
395050090
25
5.4
14.43
178
127
7/8''
271
395050095
95
395050095
25
5.4
13.88
178
127
7/8''
271
395050100
100
395050100
28
6.4
13.05
178
127
7/8''
271
395050110
110
395050110
28
6.4
11.56
178
127
7/8''
271
395050115
115
395050115
32
7.4
178
127
7/8''
271
395050120
120
395050120
32
7.4
9.78
178
127
7/8''
271
395050125
125
395050125
32
7.4
9.05
178
127
7/8''
271
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성