카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 3535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_3535.prj},{NB=393535050},{D=50},{CNSORDERNO=393535050},{B=14},{T2=3.8},{KG=6.05},{D1=127},{L=89},{SCREW=1/2''},{CDS=112},{BUSSOLA=3535},{D100BUSSOLA=21.000},{DH1BUSSOLA=13.000},{DH2BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=122.68},{SH=100.000},{DBUSSOLA=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
393535035
35
393535035
10
3.3
6.70
127
89
1/2''
112
393535038
38
393535038
10
3.3
6.53
127
89
1/2''
112
393535040
40
393535040
12
3.3
6.48
127
89
1/2''
112
393535042
42
393535042
12
3.3
6.40
127
89
1/2''
112
393535045
45
393535045
14
3.8
6.25
127
89
1/2''
112
393535048
48
393535048
14
3.8
6.17
127
89
1/2''
112
393535050
50
393535050
14
3.8
6.05
127
89
1/2''
112
393535055
55
393535055
16
4.3
5.81
127
89
1/2''
112
393535060
60
393535060
18
4.4
5.50
127
89
1/2''
112
393535065
65
393535065
18
4.4
5.20
127
89
1/2''
112
393535070
70
393535070
20
4.9
4.88
127
89
1/2''
112
393535075
75
393535075
20
4.9
4.46
127
89
1/2''
112
393535080
80
393535080
22
5.4
4.08
127
89
1/2''
112
393535085
85
393535085
22
5.4
3.67
127
89
1/2''
112
393535090
90
393535090
25
5.4
3.21
127
89
1/2''
112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성