카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Plate wheels for conveyor chains PASSO 50 RULLO 25 - Plate wheels for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Plate wheels for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/p_wheels_for_conveyor_chains/plate_wheels_for_conveyor_chains_p50_r25.prj},{NB=331555017},{Z=17},{DE=293.0},{DP=272.11},{CNSORDERNO=331555017},{D1=30},{KG=4.73},{B1=10.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
331555006
6
121.0
100.00
331555006
20
0.55
10.5
3
50
331555007
7
136.0
115.24
331555007
20
0.76
10.5
3
50
331555008
8
151.5
130.65
331555008
20
0.92
10.5
3
50
331555009
9
167.0
146.20
331555009
20
1.15
10.5
3
50
331555010
10
183.0
161.80
331555010
25
1.52
10.5
3
50
331555011
11
198.5
177.50
331555011
25
1.86
10.5
3
50
331555012
12
214.0
193.20
331555012
25
2.20
10.5
3
50
331555013
13
230.0
208.95
331555013
25
2.56
10.5
3
50
331555014
14
245.5
224.70
331555014
25
2.99
10.5
3
50
331555015
15
261.5
240.45
331555015
25
3.40
10.5
3
50
331555016
16
277.5
256.30
331555016
30
3.94
10.5
3
50
331555017
17
293.0
272.11
331555017
30
4.73
10.5
3
50
331555018
18
309.0
287.95
331555018
30
4.94
10.5
3
50
331555019
19
325.0
303.80
331555019
30
6.00
10.5
3
50
331555020
20
340.5
319.60
331555020
30
6.10
10.5
3
50
331555021
21
356.5
335.45
331555021
30
7.39
10.5
3
50
331555022
22
372.5
351.35
331555022
30
7.88
10.5
3
50
331555023
23
388.0
367.20
331555023
30
8.15
10.5
3
50
331555024
24
404.0
383.05
331555024
30
8.68
10.5
3
50
331555025
25
420.0
398.95
331555025
30
9.66
10.5
3
50
331555028
28
467.5
446.55
331555028
30
13.15
10.5
3
50
331555030
30
499.5
478.35
331555030
30
14.82
10.5
3
50
331555035
35
579.0
557.80
331555035
30
19.10
10.5
3
50
331555038
38
626.5
605.45
331555038
30
21.50
10.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성