카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex cast iron sprockets 16B-3 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_cast_iron_sprockets/triplex_cast_iron_sprockets_16b_3.prj},{NB=153380057},{Z=57},{DE=474.9},{DP=461.07},{CNSORDERNO=153380057},{DM=180},{D3=45},{A=100},{KG=44.70},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
153380038
38
319.2
307.59
153380038
160
45
100
25.40
79.6
15.8
2.5
26
153380045
45
377.9
364.12
153380045
160
45
100
33.60
79.6
15.8
2.5
26
153380057
57
474.9
461.07
153380057
180
45
100
44.70
79.6
15.8
2.5
26
153380076
76
628.4
614.65
153380076
200
45
110
63.10
79.6
15.8
2.5
26
153380095
95
782.0
768.22
153380095
200
50
110
77.00
79.6
15.8
2.5
26
153380114
114
935.6
921.81
153380114
200
50
115
97.00
79.6
15.8
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성