카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 20B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets_t_l/simplex_sprockets_20b_1_t_l.prj},{NB=381400019},{ZX=19},{Z=19},{DE=207.9},{DP=192.91},{CNSORDERNO=381400019},{DM=110},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=1},{KG=6.75},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
381400012
12
137.0
122.68
381400012
90
32
1615
1
1.90
16.2
2.5
26
381400013
13
147.5
132.65
381400013
90
32
2012
1
1.50
16.2
2.5
26
381400014
14
157.6
142.68
381400014
110
44
2517
1
2.40
16.2
2.5
26
381400015
15
167.7
152.72
381400015
110
44
2517
1
3.39
16.2
2.5
26
381400016
16
177.7
162.75
381400016
110
44
2517
1
4.23
16.2
2.5
26
381400017
17
187.7
172.78
381400017
110
44
2517
1
5.07
16.2
2.5
26
381400018
18
197.8
182.85
381400018
110
44
2517
1
5.91
16.2
2.5
26
381400019
19
207.9
192.91
381400019
110
44
2517
1
6.75
16.2
2.5
26
381400020
20
217.9
202.98
381400020
110
44
2517
1
7.23
16.2
2.5
26
381400021
21
228.0
213.04
381400021
120
44
2517
1
7.70
16.2
2.5
26
381400023
23
248.2
233.17
381400023
120
44
2517
1
8.78
16.2
2.5
26
381400025
25
268.4
253.33
381400025
120
44
2517
1
9.50
16.2
2.5
26
381400030
30
318.7
303.75
381400030
160
51
3020
1
11.60
16.2
2.5
26
381400038
38*
399.4
384.49
381400038
160
51
3020
6
15.80
16.2
2.5
26
381400057
57*
592.3
576.36
381400057
160
51
3020
6
17.90
16.2
2.5
26
381400076
76*
784.3
768.32
381400076
160
51
3020
6
25.00
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성