카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 16B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets_t_l/simplex_sprockets_16b_1_t_l.prj},{NB=381380022},{ZX=22},{Z=22},{DE=190.1},{DP=178.48},{CNSORDERNO=381380022},{DM=110},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=1},{KG=3.10},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
381380013
13
117.7
106.13
381380013
73
38
1615
1
0.98
16.2
2.5
26
381380014
14
125.7
114.15
381380014
75
38
1615
1
1.14
16.2
2.5
26
381380015
15
133.7
122.16
381380015
76
38
1615
1
1.30
16.2
2.5
26
381380016
16
141.8
130.20
381380016
90
32
2012
1
1.40
16.2
2.5
26
381380017
17
149.8
138.23
381380017
90
32
2012
1
1.59
16.2
2.5
26
381380018
18
157.8
146.28
381380018
108
44
2517
1
2.10
16.2
2.5
26
381380019
19
165.9
154.31
381380019
108
44
2517
1
2.29
16.2
2.5
26
381380020
20
173.9
162.38
381380020
110
44
2517
1
2.60
16.2
2.5
26
381380021
21
182.0
170.42
381380021
110
44
2517
1
2.81
16.2
2.5
26
381380022
22
190.1
178.48
381380022
110
44
2517
1
3.10
16.2
2.5
26
381380023
23
198.1
186.53
381380023
110
44
2517
1
3.38
16.2
2.5
26
381380024
24
206.2
194.59
381380024
110
44
2517
1
3.70
16.2
2.5
26
381380025
25
214.2
202.66
381380025
110
44
2517
1
3.97
16.2
2.5
26
381380026
26
222.3
210.72
381380026
110
44
2517
1
4.26
16.2
2.5
26
381380027
27
230.4
218.79
381380027
110
44
2517
1
4.55
16.2
2.5
26
381380028
28
238.4
226.85
381380028
110
44
2517
1
5.26
16.2
2.5
26
381380030
30
254.6
242.99
381380030
120
44
2517
1
5.97
16.2
2.5
26
381380038
38
319.2
307.59
381380038
160
51
3020
1
8.73
16.2
2.5
26
381380045
45
377.9
364.12
381380045
160
51
3020
1
12.49
16.2
2.5
26
381380057
57*
474.9
461.07
381380057
160
51
3020
6
13.87
16.2
2.5
26
381380076
76*
628.4
614.65
381380076
160
51
3020
6
22.63
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성