카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 10B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_10b_2_t_l.prj},{NB=382350021},{ZX=21},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.51},{CNSORDERNO=382350021},{DM=0},{A=26},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=3},{KG=1.01},{B2=25.5},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382350015
15
83.2
76.35
382350015
0
26
1210
3
0.38
25.5
9
1.6
16
382350016
16
88.3
81.37
382350016
0
26
1610
3
0.42
25.5
9
1.6
16
382350017
17
93.3
86.39
382350017
0
26
1610
3
0.47
25.5
9
1.6
16
382350018
18
98.3
91.42
382350018
0
26
1610
3
0.60
25.5
9
1.6
16
382350019
19
103.3
96.44
382350019
0
26
1610
3
0.72
25.5
9
1.6
16
382350020
20
108.4
101.49
382350020
0
26
1610
3
0.87
25.5
9
1.6
16
382350021
21
113.4
106.51
382350021
0
26
1610
3
1.01
25.5
9
1.6
16
382350022
22
118.4
111.55
382350022
0
26
1610
3
1.18
25.5
9
1.6
16
382350023
23
123.5
116.58
382350023
0
26
1610
3
1.35
25.5
9
1.6
16
382350024
24
128.5
121.62
382350024
90
32
2012
2
1.45
25.5
9
1.6
16
382350025
25
133.6
126.66
382350025
90
32
2012
2
1.55
25.5
9
1.6
16
382350026
26
138.6
131.70
382350026
90
32
2012
2
1.75
25.5
9
1.6
16
382350027
27
143.6
136.74
382350027
90
32
2012
2
1.98
25.5
9
1.6
16
382350028
28
148.7
141.78
382350028
90
32
2012
2
2.30
25.5
9
1.6
16
382350030
30
158.8
151.87
382350030
90
32
2012
2
2.63
25.5
9
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성