카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 06B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_06b_2_t_l.prj},{NB=382330024},{ZX=24},{Z=24},{DE=76.7},{DP=72.97},{CNSORDERNO=382330024},{DM=61},{A=25},{TAPERBUSH=1210},{TIPO=2},{KG=0.32},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382330017
17
55.5
51.83
382330017
41
22
1008
2
0.11
15.4
5.2
1
10
382330018
18
58.6
54.85
382330018
43
22
1008
2
0.15
15.4
5.2
1
10
382330019
19
61.6
57.86
382330019
46
22
1008
2
0.18
15.4
5.2
1
10
382330020
20
64.6
60.89
382330020
48
22
1008
2
0.22
15.4
5.2
1
10
382330021
21
67.6
63.90
382330021
49
22
1008
2
0.16
15.4
5.2
1
10
382330022
22
70.6
66.93
382330022
52
22
1108
2
0.28
15.4
5.2
1
10
382330023
23
73.7
69.95
382330023
59
25
1210
2
0.27
15.4
5.2
1
10
382330024
24
76.7
72.97
382330024
61
25
1210
2
0.32
15.4
5.2
1
10
382330025
25
79.7
75.99
382330025
64
25
1210
2
0.37
15.4
5.2
1
10
382330026
26
82.7
79.02
382330026
65
25
1210
2
0.44
15.4
5.2
1
10
382330027
27
85.7
82.04
382330027
70
25
1210
2
0.50
15.4
5.2
1
10
382330028
28
88.8
85.07
382330028
70
25
1210
2
0.57
15.4
5.2
1
10
382330030
30
94.8
91.12
382330030
75
25
1210
2
0.68
15.4
5.2
1
10
382330038
38
119.0
115.34
382330038
80
25
1610
2
1.03
15.4
5.2
1
10
382330057
57*
177.5
172.91
382330057
90
25
1610
7
1.16
15.4
5.2
1
10
382330076
76*
235.1
230.49
382330076
90
25
1610
7
2.19
15.4
5.2
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성