카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 08B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_08b_2.prj},{NB=102340028},{Z=28},{DE=118.3},{DP=113.42},{CNSORDERNO=102340028},{DM=90},{DMX=90.0},{D2=16},{A=40},{KG=2.34},{B2=21},{B1=7.0},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102340008
8
38.0
33.18
102340008
20
10
32
0.09
21
7.0
1.3
13
102340009
9
42.0
37.13
102340009
24
10
32
0.13
21
7.0
1.3
13
102340010
10
45.9
41.10
102340010
28
10
32
0.18
21
7.0
1.3
13
102340011
11
49.9
45.07
102340011
32
12
35
0.24
21
7.0
1.3
13
102340012
12
53.9
49.07
102340012
35
12
35
0.30
21
7.0
1.3
13
102340013
13
57.9
53.06
102340013
38
12
35
0.36
21
7.0
1.3
13
102340014
14
61.9
57.07
102340014
42
10
35
0.44
21
7.0
1.3
13
102340015
15
65.9
61.09
102340015
46
12
35
0.52
21
7.0
1.3
13
102340016
16
69.9
65.10
102340016
50
16
38
0.63
21
7.0
1.3
13
102340017
17
74.0
69.11
102340017
54
16
38
0.73
21
7.0
1.3
13
102340018
18
78.0
73.14
102340018
58
16
38
0.85
21
7.0
1.3
13
102340019
19
82.0
77.16
102340019
62
16
38
0.97
21
7.0
1.3
13
102340020
20
86.0
81.19
102340020
66
16
38
1.10
21
7.0
1.3
13
102340021
21
90.1
85.22
102340021
70
16
40
1.29
21
7.0
1.3
13
102340022
22
94.1
89.24
102340022
70
16
40
1.37
21
7.0
1.3
13
102340023
23
98.1
93.27
102340023
70
16
40
1.46
21
7.0
1.3
13
102340024
24
102.1
97.29
102340024
75
16
40
1.64
21
7.0
1.3
13
102340025
25
106.2
101.33
102340025
80
16
40
1.82
21
7.0
1.3
13
102340026
26
110.2
105.36
102340026
85
16
40
2.02
21
7.0
1.3
13
102340027
27
114.2
109.40
102340027
85
16
40
2.12
21
7.0
1.3
13
102340028
28
118.3
113.42
102340028
90
16
40
2.34
21
7.0
1.3
13
102340029
29
122.3
117.46
102340029
95
16
40
2.56
21
7.0
1.3
13
102340030
30
126.3
121.50
102340030
100
16
40
2.79
21
7.0
1.3
13
102340031
31
130.4
125.54
102340031
100
20
40
2.87
21
7.0
1.3
13
102340032
32
134.4
129.56
102340032
100
20
40
3.00
21
7.0
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성