카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 06B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_06b_2.prj},{NB=102330027},{Z=27},{DE=85.7},{DP=82.04},{CNSORDERNO=102330027},{DM=70},{DMX=70.0},{D2=16},{A=30},{KG=0.94},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102330008
8
28.6
24.89
102330008
15
8
25
0.04
15.4
5.2
1
10
102330009
9
31.5
27.85
102330009
18
8
25
0.05
15.4
5.2
1
10
102330010
10
34.5
30.82
102330010
20
8
25
0.07
15.4
5.2
1
10
102330011
11
37.5
33.80
102330011
22
10
30
0.10
15.4
5.2
1
10
102330012
12
40.5
36.80
102330012
25
10
30
0.13
15.4
5.2
1
10
102330013
13
43.5
39.80
102330013
28
10
30
0.16
15.4
5.2
1
10
102330014
14
46.5
42.80
102330014
31
10
30
0.20
15.4
5.2
1
10
102330015
15
49.5
45.81
102330015
34
10
30
0.24
15.4
5.2
1
10
102330016
16
52.5
48.82
102330016
37
12
30
0.27
15.4
5.2
1
10
102330017
17
55.5
51.83
102330017
40
12
30
0.32
15.4
5.2
1
10
102330018
18
58.6
54.85
102330018
43
12
30
0.38
15.4
5.2
1
10
102330019
19
61.6
57.87
102330019
46
12
30
0.42
15.4
5.2
1
10
102330020
20
64.6
60.89
102330020
49
12
30
0.48
15.4
5.2
1
10
102330021
21
67.6
63.91
102330021
52
16
30
0.52
15.4
5.2
1
10
102330022
22
70.6
66.93
102330022
55
16
30
0.58
15.4
5.2
1
10
102330023
23
73.7
69.95
102330023
58
16
30
0.64
15.4
5.2
1
10
102330024
24
76.7
72.97
102330024
61
16
30
0.71
15.4
5.2
1
10
102330025
25
79.7
76.00
102330025
64
16
30
0.79
15.4
5.2
1
10
102330026
26
82.7
79.02
102330026
67
16
30
0.87
15.4
5.2
1
10
102330027
27
85.7
82.04
102330027
70
16
30
0.94
15.4
5.2
1
10
102330028
28
88.8
85.07
102330028
73
16
30
1.03
15.4
5.2
1
10
102330029
29
91.8
88.09
102330029
76
16
30
1.11
15.4
5.2
1
10
102330030
30
94.8
91.12
102330030
79
16
30
1.20
15.4
5.2
1
10
102330031
31
97.9
94.15
102330031
80
16
30
1.27
15.4
5.2
1
10
102330032
32
100.9
97.17
102330032
80
16
30
1.32
15.4
5.2
1
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성