카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex cast iron sprockets 06B-2 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_cast_iron_sprockets/duplex_cast_iron_sprockets_06b_2.prj},{NB=152330057},{Z=57},{DE=177.5},{DP=172.91},{CNSORDERNO=152330057},{DM=80},{D2=20},{A=32},{KG=1.55},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32},{L2=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
152330045
45
141.1
136.54
152330045
80
20
32
1.30
15.4
5.2
1
10
152330057
57
177.5
172.91
152330057
80
20
32
1.55
15.4
5.2
1
10
152330076
76
235.1
230.49
152330076
80
20
35
2.00
15.4
5.2
1
10
152330095
95
292.7
288.08
152330095
90
20
40
3.83
15.4
5.2
1
10
152330114
114
350.3
345.68
152330114
95
20
40
4.05
15.4
5.2
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성