카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 06B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_06b_1.prj},{NB=201330042},{Z=42},{DE=132.1},{DP=127.46},{CNSORDERNO=201330042},{D1=16},{KG=0.49},{B1=5.3},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201330008
8
28.6
24.89
201330008
6
0.01
5.3
1
10
201330009
9
31.5
27.85
201330009
8
0.02
5.3
1
10
201330010
10
34.5
30.82
201330010
8
0.02
5.3
1
10
201330011
11
37.5
33.80
201330011
8
0.03
5.3
1
10
201330012
12
40.5
36.80
201330012
8
0.03
5.3
1
10
201330013
13
43.5
39.80
201330013
8
0.04
5.3
1
10
201330014
14
46.5
42.80
201330014
8
0.05
5.3
1
10
201330015
15
49.5
45.81
201330015
8
0.06
5.3
1
10
201330016
16
52.5
48.82
201330016
10
0.06
5.3
1
10
201330017
17
55.5
51.83
201330017
10
0.07
5.3
1
10
201330018
18
58.6
54.85
201330018
10
0.08
5.3
1
10
201330019
19
61.6
57.87
201330019
10
0.09
5.3
1
10
201330020
20
64.6
60.89
201330020
10
0.10
5.3
1
10
201330021
21
67.6
63.91
201330021
10
0.12
5.3
1
10
201330022
22
70.6
66.93
201330022
10
0.13
5.3
1
10
201330023
23
73.7
69.95
201330023
10
0.14
5.3
1
10
201330024
24
76.7
72.97
201330024
10
0.15
5.3
1
10
201330025
25
79.7
76.00
201330025
10
0.17
5.3
1
10
201330026
26
82.7
79.02
201330026
10
0.18
5.3
1
10
201330027
27
85.7
82.04
201330027
10
0.20
5.3
1
10
201330028
28
88.8
85.07
201330028
10
0.21
5.3
1
10
201330029
29
91.8
88.09
201330029
10
0.23
5.3
1
10
201330030
30
94.8
91.12
201330030
10
0.25
5.3
1
10
201330031
31
97.9
94.15
201330031
12
0.26
5.3
1
10
201330032
32
100.9
97.17
201330032
12
0.28
5.3
1
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성