카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 32B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_32b_2.prj},{NB=202460021},{Z=21},{DE=363.0},{DP=340.82},{CNSORDERNO=202460021},{D2=40},{KG=52.15},{B2=87.4},{B1=28.8},{C=6},{R3=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202460008
8
152.0
132.74
202460008
25
5.53
87.4
28.8
6
51
202460009
9
168.0
148.54
202460009
25
7.46
87.4
28.8
6
51
202460010
10
184.0
164.39
202460010
25
9.68
87.4
28.8
6
51
202460011
11
200.0
180.31
202460011
35
11.86
87.4
28.8
6
51
202460012
12
216.0
196.29
202460012
35
14.64
87.4
28.8
6
51
202460013
13
235.0
212.29
202460013
35
17.70
87.4
28.8
6
51
202460014
14
251.0
228.29
202460014
35
21.05
87.4
28.8
6
51
202460015
15
267.0
244.30
202460015
35
24.68
87.4
28.8
6
51
202460016
16
283.0
260.40
202460016
40
28.38
87.4
28.8
6
51
202460017
17
299.0
276.46
202460017
40
32.57
87.4
28.8
6
51
202460018
18
315.0
292.55
202460018
40
37.05
87.4
28.8
6
51
202460019
19
331.0
308.66
202460019
40
41.80
87.4
28.8
6
51
202460020
20
347.0
324.71
202460020
40
46.84
87.4
28.8
6
51
202460021
21
363.0
340.82
202460021
40
52.15
87.4
28.8
6
51
202460022
22
379.0
356.98
202460022
40
57.75
87.4
28.8
6
51
202460023
23
396.0
373.08
202460023
40
63.63
87.4
28.8
6
51
202460024
24
412.0
389.18
202460024
40
69.80
87.4
28.8
6
51
202460025
25
428.0
405.33
202460025
40
76.24
87.4
28.8
6
51
202460026
26
444.0
421.44
202460026
40
82.97
87.4
28.8
6
51
202460028
28
476.0
453.69
202460028
40
97.27
87.4
28.8
6
51
202460030
30
508.0
486.00
202460030
40
112.70
87.4
28.8
6
51
202460035
35
589.0
566.71
202460035
40
156.19
87.4
28.8
6
51
202460038
38
638.0
615.16
202460038
40
185.67
87.4
28.8
6
51
202460040
40
670.0
647.47
202460040
40
206.73
87.4
28.8
6
51
202460045
45
751.0
728.24
202460045
40
265.32
87.4
28.8
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성