카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Double simple sprockets 10B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Double simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_10b_1.prj},{NB=204350017},{Z=17},{DE=93.3},{DP=86.39},{CNSORDERNO=204350017},{D1=15},{DG=70},{A=34},{L=24.9},{KG=1.17},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
204350012
12
68.2
61.34
204350012
15
45
34
24.9
0.51
9.1
1.6
16
204350013
13
73.2
66.32
204350013
15
50
34
24.9
0.62
9.1
1.6
16
204350014
14
78.2
71.34
204350014
15
55
34
24.9
0.74
9.1
1.6
16
204350015
15
83.2
76.36
204350015
15
60
34
24.9
0.87
9.1
1.6
16
204350016
16
88.3
81.37
204350016
15
65
34
24.9
1.02
9.1
1.6
16
204350017
17
93.3
86.39
204350017
15
70
34
24.9
1.17
9.1
1.6
16
204350018
18
98.3
91.42
204350018
15
75
34
24.9
1.34
9.1
1.6
16
204350019
19
103.3
96.45
204350019
20
80
34
24.9
1.49
9.1
1.6
16
204350020
20
108.4
101.49
204350020
20
85
34
24.9
1.68
9.1
1.6
16
204350021
21
113.4
106.52
204350021
20
90
34
24.9
1.88
9.1
1.6
16
204350023
23
123.5
116.58
204350023
20
100
34
24.9
2.30
9.1
1.6
16
204350025
25
133.6
126.66
204350025
20
110
34
24.9
2.77
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성