12.7mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/l_type/l_050_asmtab.prj},{NB=24L050AF(12)},{N=24},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=72.77},{DO=72.00},{W=19},{L=31},{WA=14},{S=2.5},{B=12},{DB=50},{SD=12},{DMIN=12},{FLNO=F8366},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=52},{DMAXB=34},{MA=0.55},{MB=0.72},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=l_050/l_050_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
10L050AF
10
AF
Carbon steel
30.32
29.56
19
31
14
2.5
12
22
19
8
0.08
F3925
12L050AF
12
AF
Carbon steel
36.38
35.62
19
31
14
2.5
12
27
22
8
0.12
F4531
14L050AF
14
AF
Carbon steel
42.45
41.68
19
31
14
2.5
12
30
27
10
0.17
F4836
15L050AF
15
AF
Carbon steel
45.48
44.72
19
31
14
2.5
12
30
29
10
0.19
F4836
16L050AF
16
AF
Carbon steel
48.51
47.75
19
31
14
2.5
12
32
32
10
0.23
F5541
18L050AF
18
AF
Carbon steel
54.57
53.81
19
31
14
2.5
12
36
37
12
0.29
F6146
19L050AF
19
AF
Carbon steel
57.61
56.84
19
31
14
2.5
12
40
40
12
0.33
F6751
20L050AF
20
AF
Carbon steel
60.64
59.88
19
31
14
2.5
12
40
42
12
0.37
F6751
21L050AF
21
AF
Carbon steel
63.67
62.91
19
31
14
2.5
12
45
45
12
0.41
F7056
22L050AF
22
AF
Carbon steel
66.70
65.94
19
31
14
2.5
12
45
47
12
0.45
F7761
23L050AF
23
AF
Carbon steel
69.73
68.97
19
31
14
2.5
12
45
50
12
0.5
F7761
24L050AF
24
AF
Carbon steel
72.77
72.00
19
31
14
2.5
12
50
52
12
0.55
F8366
25L050AF
25
AF
Carbon steel
75.80
75.04
19
31
14
2.5
12
50
55
12
0.6
F8366
26L050AF
26
AF
Carbon steel
78.83
78.07
19
31
14
2.5
12
50
57
12
0.65
F8871
28L050AF
28
AF
Carbon steel
84.89
84.13
19
31
14
2.5
12
50
62
12
0.76
F9575
30L050AF
30
AF
Carbon steel
90.96
90.20
19
31
14
2.5
12
56
67
15
0.88
F9980
32L050AF
32
AF
Carbon steel
97.02
96.26
19
31
14
2.5
12
56
73
15
1.0
F10385
34L050AF
34
AF
Carbon steel
103.08
102.32
19
31
14
2.5
12
63
77
15
1.1
F11595
36L050AF
36
AF
Carbon steel
109.15
108.39
19
31
14
2.5
12
63
82
15
1.2
F119100
40L050AF
40
AF
Carbon steel
121.28
120.51
19
31
14
2.5
12
63
93
20
1.5
F131110
42L050AF
42
AF
Carbon steel
127.34
126.58
19
31
14
2.5
12
63
98
20
1.7
F135115
44L050AF
44
AF
Carbon steel
133.40
132.64
19
31
14
2.5
12
71
103
20
1.9
F140120
48L050AF
48
AF
Carbon steel
145.53
144.77
19
31
14
2.5
12
71
113
20
2.3
F152130
50L050AF
50
AF
Carbon steel
151.60
150.83
19
31
14
2.5
12
71
118
20
2.5
F160140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성