40 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S14M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s14m_type/s14m0400_asmtab.prj},{NB=44 S14M 0400 - 8545X28 _0},{N=44},{DP=196.08},{DO=193.28},{SHAPE=5-1F},{MAT=Gray cast iron},{MODELNO=8545},{AP=},{SD=28},{W=52},{WA=46},{S=3},{DB=0},{R=45},{S1=0},{S2=5},{S3=2},{H=18},{MASS=9.6},{FL=0},{VER=2},{FLNO=FS207177},{PPATH=s14m_40_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
28 S14M 0400 - 8545X28
28
124.78
121.98
4-1BF
Carbon steel
8545
52
46
3
0
45
0
7
0
0
2.3
FS136106
30 S14M 0400 - 8545X28
30
133.69
130.90
4-1BF
Carbon steel
8545
52
46
3
0
45
0
7
0
0
3.0
FS145115
32 S14M 0400 - 8545X28
32
142.60
139.81
4-1BF
Carbon steel
8545
52
46
3
0
45
0
7
0
0
3.8
FS154124
34 S14M 0400 - 8545X28
34
151.52
148.72
4-1BF
Carbon steel
8545
52
46
3
0
45
0
7
0
0
4.6
FS163133
36 S14M 0400 - 8545X28
36
160.43
157.63
4-1BF
Carbon steel
8545
52
46
3
0
45
0
7
0
0
5.4
FS172142
40 S14M 0400 - 8545X28
40
178.25
175.46
5-1F
Gray cast iron
8545
52
46
3
0
45
0
5
2
18
7.5
FS189159
42 S14M 0400 - 8545X28
42
187.17
184.37
5-1F
Gray cast iron
8545
52
46
3
0
45
0
5
2
18
8.5
FS198168
44 S14M 0400 - 8545X28
44
196.08
193.28
5-1F
Gray cast iron
8545
52
46
3
0
45
0
5
2
18
9.6
FS207177
48 S14M 0400 - 8545X28
48
213.90
211.11
5-2F
Gray cast iron
8545
52
46
3
125
45
0
5
2
18
11.9
FS225195
50 S14M 0400 - 8545X28
50
222.82
220.02
5-2F
Gray cast iron
8545
52
46
3
125
45
0
5
2
18
10.4
FS234204
60 S14M 0400 - 8545X28
60
267.38
264.59
5-2
Gray cast iron
8545
52
0
0
140
45
0
5
2
18
12.2
-
72 S14M 0400 - 11055X35
72
320.86
318.06
1-2
Gray cast iron
11055
52
0
0
180
55
3
0
0
18
18.1
-
84 S14M 0400 - 11055X35
84
374.33
371.54
1-2
Gray cast iron
11055
52
0
0
180
55
3
0
0
18
21
-
96 S14M 0400 - 11055X35
96
427.81
425.01
1-2
Gray cast iron
11055
52
0
0
180
55
3
0
0
18
24
-
120 S14M 0400 - 11080X42
120
534.76
531.97
6
Gray cast iron
11080
52
0
0
180
80
14
0
0
18
37
-
156 S14M 0400 - 13090X48
156
695.19
692.39
6
Gray cast iron
13090
52
0
0
212
90
19
0
0
18
58
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성