100 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S14M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s14m_type/100mm_asmtab.prj},{NB=48S14M1000A-300(-)},{IDNR=},{N=48},{SHAPE=A},{MAT=Carbon steel steel},{DP=213.90},{DO=211.11},{W=115},{R=140},{WA=109},{S=3},{B=25},{DB=160},{AP=},{NTH=-},{SD=30},{K=0},{E=0.0},{FL=0},{FLNO=FS225195},{XX=9},{PT=S14M},{BW=1000},{VER=4},{AX=160.000},{BX=90.000},{BT=90.000},{NEWBK=90.000},{NEWBTK=90.000},{OLDBK=90.000},{OLDBTK=90.000},{MIN=30.000},{NEWA=160.000},{OLDA=160.000},{PPATH=s14m_asmtpl.prj},{T=2.300},{Y=0.000},{Z=0.000},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
28S14M1000A
28
Carbon steel steel
124.78
121.98
115
135
135
109
3
20
100
0
0.0
9.1
FS136106
30S14M1000A
30
Carbon steel steel
133.69
130.90
115
135
135
109
3
20
110
0
0.0
10.6
FS145115
32S14M1000A
32
Carbon steel steel
142.60
139.81
115
135
135
109
3
20
110
0
0.0
12.3
FS154124
34S14M1000A
34
Carbon steel steel
151.52
148.72
115
135
135
109
3
20
130
0
0.0
14.0
FS163133
36S14M1000A
36
Carbon steel steel
160.43
157.63
115
135
135
109
3
20
130
0
0.0
15.9
FS172142
40S14M1000A
40
Carbon steel steel
178.25
175.46
115
135
135
109
3
20
130
0
0.0
19.8
FS189159
42S14M1000A
42
Carbon steel steel
187.17
184.37
115
135
135
109
3
20
160
0
0.0
22.0
FS198168
44S14M1000A
44
Carbon steel steel
196.08
193.28
115
140
140
109
3
25
160
0
0.0
24.3
FS207177
48S14M1000A
48
Carbon steel steel
213.90
211.11
115
140
140
109
3
25
160
0
0.0
29.3
FS225195
50S14M1000A
50
Carbon steel steel
222.82
220.02
115
140
140
109
3
25
160
0
0.0
31.9
FS234204
60S14M1000D
60
-
267.38
264.59
121
151
151
0
0
30
155
221
47.5
37.0
-
64S14M1000D
64
-
285.21
282.41
121
151
151
0
0
30
155
239
47.5
39.2
-
72S14M1000D
72
-
320.86
318.06
121
151
151
0
0
30
155
275
47.5
43.9
-
84S14M1000D
84
-
374.33
371.54
121
151
151
0
0
30
165
328
47.5
53.9
-
96S14M1000E
96
-
427.81
425.01
121
151
151
0
0
30
165
382
45.5
60.9
-
120S14M1000E
120
-
534.76
531.97
121
156
156
0
0
35
175
488
45.5
80.5
-
144S14M1000E
144
-
641.71
638.92
121
156
156
0
0
35
180
596
45.5
97.3
-
156S14M1000E
156
-
695.19
692.39
121
156
156
0
0
35
180
648
45.5
109
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
120 mm
Bando
06.03.2023
80 mm
Bando
06.03.2023
60 mm
Bando
06.03.2023
100 mm
Bando
06.03.2023
120 mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
KPL 200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
40 mm
Bando
06.03.2023
S14M
Bando
06.03.2023
50.8mm
Bando
06.03.2023
AT20-075
Bando
06.03.2023
AF
Tsubakimoto Chain Co.
07.04.2022
NZRR-H-200-ST - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch H, for Timing ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성