10 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S1.5M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s1.5m_type/10mm_asmtab.prj},{NB=30S1.5M0100SF-40(-)},{IDNR=},{N=30},{SHAPE=SF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=14.32},{DO=13.82},{L=21},{WA=12},{S=2},{B=7},{DB=17},{AP=},{NTH=-},{SD=4},{FL=0},{FLNO=FM1710},{XX=8},{PT=S1.5M},{BW=0100},{VER=3},{PPATH=s1.5m_asmtpl.prj},{AFX=7.000},{SFBF=7.000},{SFBFT=7.000},{NEWSFK=0.000},{NWESFTK=0.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=4.000},{NEWAFK=0.000},{OLDAFK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
16S1.5M0100SF
16
High tensile aluminum all...
7.64
7.13
14
21
12
2
7
11
3
FM1105
18S1.5M0100SF
18
High tensile aluminum all...
8.59
8.09
14
21
12
2
7
13
4
FM1306
20S1.5M0100SF
20
High tensile aluminum all...
9.55
9.04
14
21
12
2
7
13
5
FM1306
22S1.5M0100SF
22
High tensile aluminum all...
10.50
10.00
14
21
12
2
7
14
6
FM1407
24S1.5M0100SF
24
High tensile aluminum all...
11.46
10.95
14
21
12
2
7
14
6
FM1407
26S1.5M0100SF
26
High tensile aluminum all...
12.41
11.91
14
21
12
2
7
16
8
FM1609
28S1.5M0100SF
28
High tensile aluminum all...
13.37
12.86
14
21
12
2
7
17
9
FM1710
30S1.5M0100SF
30
High tensile aluminum all...
14.32
13.82
14
21
12
2
7
17
10
FM1710
32S1.5M0100SF
32
High tensile aluminum all...
15.28
14.77
14
21
12
2
7
18
11
FM1811
34S1.5M0100BF
34
High tensile aluminum all...
16.23
15.73
16
23
12
2
7
11
10
FM2013
36S1.5M0100BF
36
High tensile aluminum all...
17.19
16.68
16
23
12
2
7
11
11
FM2113
40S1.5M0100BF
40
High tensile aluminum all...
19.10
18.59
16
23
12
2
7
13
14
FM2215
44S1.5M0100BF
44
High tensile aluminum all...
21.01
20.55
16
23
12
2
7
14
17
FM2516
48S1.5M0100BF
48
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
16
23
12
2
7
17
21
FM2919
50S1.5M0100BF
50
High tensile aluminum all...
23.87
23.37
16
23
12
2
7
17
22
FM2919
60S1.5M0100BF
60
High tensile aluminum all...
28.65
28.14
16
23
12
2
7
22
34
FM3424
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
15 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
4 mm
Bando
06.03.2023
6 mm
Bando
06.03.2023
15 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
Thermalloy - PV Plate
DAIDO METAL
22.01.2019
15 mm
Bando
06.03.2023
6 mm
Bando
06.03.2023
25 mm
Bando
06.03.2023
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
15mm
Bando
06.03.2023
6 mm
Bando
06.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성