AT5-040
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at5/at5_040_asmtab.prj},{NB=47AT5-040AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=42},{W=47},{L=59},{VER=AT5-040},{RN=297},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
16AT5-040AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
17AT5-040AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
18AT5-040AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
19AT5-040AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
42
47
59
2.5
20AT5-040AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
21AT5-040AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
22AT5-040AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
23AT5-040AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
24AT5-040AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
25AT5-040AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
26AT5-040AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
27AT5-040AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
28AT5-040AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
29AT5-040AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
30AT5-040AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
31AT5-040AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
32AT5-040AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
33AT5-040AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
34AT5-040AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
35AT5-040AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
36AT5-040AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
42
47
59
2.5
37AT5-040AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
42
47
59
2.5
38AT5-040AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
42
47
59
2.5
39AT5-040AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
42
47
59
2.5
40AT5-040AF
40
62.45
60.25
70
56
45
AF
42
47
59
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성