TL-5050-K Metric - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_5050_kt_mm.prj},{NB=117736},{IDNR=},{BORE=110},{B1=110.0000},{PN=117736},{WT=26.2},{BK=28x6.4},{SK=28x10},{W=25.4000},{WD=15.70000},{TC=126.000},{WTIS=3.100},{A=177.80},{B=127.00},{CI=266.7},{CS=241.30},{D=170.688},{FQ=3},{FS=7/8-9NC2 x 2-3/8},{NDM=22.225},{G=19.44687},{LH=71.374},{LS=58.674},{MH=133.35},{MS=122.174},{E=22.7457},{J=82.550},{H=22.606},{S=3.302},{C=34.925},{L=73.025},{HH=6.35},{TH=60.325}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[mm]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[mm]
B
[mm]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[mm]
CS
Steel Hub Diameter
[mm]
D
Bolt Circle
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
ⁿ/ₐ
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
LH
Standard Hex Key
[mm]
LS
Short Key
[mm]
MH
Standard Hex Key
[mm]
MS
Short Key
[mm]
117736
110
117736
26.2
28x6.4
28x10
126.000
3.100
177.80
127.00
266.7
241.30
170.688
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
71.374
58.674
133.35
122.174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성