TL-1108-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1108_kt.prj},{NB=117152},{BS=1108},{BORE=3/4},{B1=0.7500},{PN=117152},{WT=0.2},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=1.300},{WTIS=55},{A=1.50},{B=0.875},{CI=2.31},{CS=2.06},{D=1.453},{FQ=2},{FS=1/4-20UNC },{NDM=0.25},{LH=1.13},{LS=0.63},{MH=1.25},{MS=0.75},{S=0.120},{E=0.260},{G=0.201},{H=0.060},{J=0.380}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119365
1/2
119365
0.3
1/8x1/16
1/8x1/16
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119366
9/16
119366
0.3
1/8x1/16
1/8x1/16
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117075
5/8
117075
0.3
3/16x3/32
3/16x3/32
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119368
11/16
119368
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117152
3/4
117152
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119370
13/16
119370
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117076
7/8
117076
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119372
15/16
119372
0.2
1/4x1/8
1/4x1/8
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117153
1
117153
0.2
1/4x1/8
1/4x1/8
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119374
1-1/16
119374
0.2
1/4x1/16
1/4x1/8
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117077
1-1/8
117077
0.1
1/4x1/16
1/4x1/8
1.300
55
1.50
0.875
2.31
2.06
1.453
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TL-1210-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1610-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
HT-8mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
H-Pitch - DYNA-SYNC Pulleys
Baldor Reliance
09.11.2021
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1008-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2012-I - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
L-Pitch - DYNA-SYNC Pulleys
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
Para-Flex Couplings - Para-Flex Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
8M Sprocket - 8M HT500 TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1610-I - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-3V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성