QDS-A/B - QD Sheaves
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_sheaves/ab_qds_asmtab.prj},{NB=455564},{OD=7.35},{G=1-Groove},{G1= '1-Groove', '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove'},{BG=0.625},{HG=0.612},{S=0.750},{SE=0.500},{WT1=7.5},{WT2=10.0},{WT3=13.0},{WT4=14.0},{WT5=16.0},{WT6=18.0},{WT8=0.0},{WT10=0.0},{M1=0.13},{M2=0.50},{M3=0.75},{M4=1.00},{M5=1.31},{M6=1.69},{M8=0.00},{M10=0.00},{K1=0.57},{K2=0.39},{K3=0.14},{K4=0.11},{K5=0.37},{K6=0.75},{K8=0.00},{K10=0.00},{PPATH=ab_qds_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[인치]
M
[인치]
K
[인치]
118283
118283
3.75
1A3.0B3.4-SH
120580
2.0
E1
1.00
0.44
0.68
118284
118284
3.95
1A3.2B3.6-SH
120580
2.2
D1
0.84
0.05
0.63
118285
118285
4.15
1A3.4B3.8-SH
120580
2.4
D1
0.84
0.05
0.63
118286
118286
4.35
1A3.6B4.0-SH
120580
2.7
D1
0.84
0.05
0.63
455550
455550
4.55
1A3.8B4.2-SH
120580
2.9
D1
0.84
0.05
0.63
455551
455551
4.75
1A4.0B4.4-SH
120580
3.4
D1
0.84
0.05
0.63
455552
455552
4.95
1A4.2B4.6-SDS
120412
4.0
D1
1.00
0.14
0.55
455553
455553
5.15
1A4.4B4.8-SDS
120412
4.0
D1
1.00
0.14
0.55
455554
455554
5.35
1A4.6B5.0-SDS
120412
4.0
D1
1.00
0.14
0.55
455555
455555
5.55
1A4.8B5.2-SDS
120412
5.0
D1
1.00
0.14
0.55
455556
455556
5.75
1A5.0B5.4-SDS
120412
5.0
D1
1.00
0.14
0.55
455741
455741
5.80
8B5.4-SK
120447
15.0
A1
6.25
1.88
0.98
455557
455557
5.95
1A5.2B5.6-SDS
120412
6.0
C1
1.00
0.25
0.45
455742
455742
6.00
8B5.6-SK
120447
16.0
A1
6.25
1.88
0.98
455558
455558
6.15
1A5.4B5.8-SDS
120412
6.0
C1
1.00
0.25
0.45
455559
455559
6.35
1A5.6B6.0-SDS
120412
6.0
C1
1.00
0.25
0.45
455743
455743
6.40
8B6.0-SF
120487
21.0
A1
6.25
1.81
0.87
455560
455560
6.55
1A5.8B6.2-SDS
120412
6.0
C1
1.00
0.25
0.45
455561
455561
6.75
1A6.0B6.4-SDS
120412
6.0
C1
1.00
0.25
0.45
455744
455744
6.80
8B6.4-SF
120487
23.0
A1
6.25
1.81
0.87
455562
455562
6.95
1A6.2B6.6-SDS
120412
7.0
C1
1.00
0.25
0.45
455563
455563
7.15
1A6.4B6.8-SDS
120412
7.0
C1
1.00
0.25
0.45
455745
455745
7.20
8B6.8-SF
120487
25.0
A1
6.25
1.25
0.31
455564
455564
7.35
1A6.6B7.0-SDS
120412
7.5
D1
1.00
0.13
0.57
455565
455565
7.75
1A7.0B7.4-SDS
120412
8.0
C1
1.00
0.25
0.45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성