HE-50 - HE Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HE Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/he_bushings/pt_he_b_50.prj},{NB=206818},{BN=HE-50},{PN=206818},{BORE=3-15/16},{A=6.8},{B=6.2},{D=3.9385 / 3.9415},{D1=3.9400},{E=1.000 / 1.003},{E1=1.0015},{F=4.373 / 4.383},{F1=4.3780},{W=40},{L=3.70},{L1=3.700},{BC=8},{BC1=8.0000},{G=1-1/2},{G1=1.5000},{H=9-5/8},{H1=9.625},{NOB=6},{SOB=3/4-10x3},{NDM=0.750},{KDM=0.642},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=3.000},{J=6.043},{M=0.813},{N=0.8125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
W
Weight
[lbs]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207965
HE-50
207965
2-15/16
6.8
6.2
2.9385 / 2.9415
N / A
N / A
N / A
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
207998
HE-50
207998
2-15/16
6.8
6.2
2.9385 / 2.9415
0.750 / 0.753
3.264 / 3.274
N / A
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206817
HE-50
206817
3-7/16
6.8
6.2
3.4385 / 3.4415
0.875 / 0.878
3.818 / 3.828
30
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206818
HE-50
206818
3-15/16
6.8
6.2
3.9385 / 3.9415
1.000 / 1.003
4.373 / 4.383
40
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206675
HE-50
206675
4-7/16
6.8
6.2
4.4385 / 4.4415
1.000 / 1.003
4.880 / 4.890
35
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206677
HE-50
206677
4-15/16
6.8
6.2
4.9385 / 4.9415
1.250 / 1.254
5.108 / 5.118
29
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206821
HE-50
206821
5
6.8
6.2
5.001 / 5.004
1.250 / 1.254
5.170 / 5.180
23
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
206822
HE-50
206822
5
6.8
6.2
5.001 / 5.004
N / A
N / A
N / A
3.70
8
1-1/2
9-5/8
3/4-10x3
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성