Belt Guard B M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_bg_b.prj},{NB=904096-M1-B_M},{CMIN=554},{CMIN8407=554},{CMAX=973},{CMAX8407=973},{MSDM=262},{MSDR=428},{MSDR8407=428},{A=53.500},{A1=53.00},{B=24.600},{C=12.300},{C8407=12.30},{D=16.560},{D8407=16.56},{EMIN=0.000},{EMAX=2.500},{EMAX8407=2.50},{F=5.620},{G=5.59},{H=2.00},{J=5.59},{L=4.000},{K=24.0},{M=0.1345},{N=1.75},{O=7.280},{P=5.00},{R=22.500},{S=5.00},{T=0.38},{U=9.75},{V=9.75},{Z=0.065},{AA=0.156},{AB=2.000},{AD=0.625},{AE=0.09},{AG=1.0},{AH=18.48},{AI=3.7500},{AJ=1.7800},{AO=3.0},{AR=0.0747},{AS=4.25},{AT=0.250},{SW=0.4375},{RA=1.250},{RB=1.250},{RD=0.430},{RE=0.250},{RG=45},{AU1=1.110},{AU2=5.230},{AU3=9.350},{AB1=1.3500},{AC1=1.3500},{AV=16.5600},{AX=6.0000},{AAX=0.00},{PO=B},{MO=M1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CCMIN
Centres Min.
[mm]
CCMAX
Centres Max.
[mm]
MMSDM
Max Sheave Dias. Motor
[mm]
MMSDR
Max Sheave Dias. Reducer
[mm]
AA1
A
[mm]
BB1
B
[mm]
CC1
C
[mm]
DD1
D
[mm]
EEMIN
E Min.
[mm]
EEMAX
E Max.
[mm]
FF
F
[mm]
900096
900096
TA0107BG-B
423
682
279
315
1054
406
203
298
1
42
107
901096
901096
TA1107BG-B
406
711
174
325
1054
406
203
298
0
40
107
902096
902096
TA2115BG-B
452
790
218
325
1105
489
244
323
5
41
107
903096
903096
TA3203BG-B
480
871
234
427
1245
549
274
388
1
65
143
904096
904096
TA4207BG-B
554
973
262
428
1359
625
312
421
0
63
143
905096
905096
TA5215BG-B
652
1120
299
453
1537
701
351
464
0
62
162
906096
906096
TA6307BG-B
675
1182
325
504
1638
739
359
506
0
90
174/187
907096
907096
TA7315/8407BG-B
750/755
1285/1290
305
635/641
1816
777
470/342
594/359
0
113/105
187
909096
909096
TA9415BG-B
889
1249
391
712
1842
803
497
666
0
89
213
910096
910096
TA10507BG-B
1174
1545
589
782
2273
828
414
918
0
90
225
912096
912096
TA12608BG-B
1230
1604
462
782
2273
828
414
963
0
90
225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성