Screw Conveyor Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_scdh_3.prj},{NB=903075},{PN=903075},{SD=12,14,16,18,20},{MAT=Steel},{A=3},{A1=3.000000},{B=9.880},{C=2.880},{D=3.000},{E=25/32},{E1=0.781250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.6250},{M=0.0000},{N=0.4445},{O=3.2470},{P=3.0760},{R=0.1055},{S=0.1090},{T=3.2470},{U=0.0300},{V=1.290},{SL=11.0700},{AW=1.2967},{WW=0.1320},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=33.6},{CP=7.9500},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDH3=TA3203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Hole Diameter
[인치]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900075
900075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.120
22.8
901075
901075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.150
24.4
902075
902075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.220
29.5
903075
903075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.290
33.6
904075
904075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.360
40.9
905075
905075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.540
50.0
906075
906075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.710
61.0
907075
907075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.890
83.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성