Adapter & Hardware Kit - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_ahk.prj},{NB=903070},{PN=903070},{DESCRIPTION=TA3203SCA},{A=1-1/2,2,2-7/16,3,3-7/16},{B=9.25},{C=9.25},{B1=6.7458},{C1=5.657},{D=6.7458},{E=9.5459},{F=0.7500},{G=4,5.13,5.63,6,6.75},{G1=5.130},{H=1/2,5/8,3/4},{H1=0.500},{J=4.9300},{J1=4.8900},{K=0.8200},{L=0.4219},{M=0.8200},{N=0.2700},{O=1.0516},{P=0.5000},{R=7.4100},{R1=5.6900},{S=1.2500},{T=2.6000},{U=3.36},{Z=2.7000},{X=2.6523},{Y=2.6523},{AW=0.8700},{WW=0.1000},{NAF=0.7500},{NW=0.3100},{NND=0.5000},{KDM1=0.4084},{AHKL=4.89},{W=22.0},{AHKRS=TA3203},{CP=7.9500},{BC=4.125},{KDM=0.2464},{BOLT=0.3125},{BOLT1=4.508}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
Bolt Diameter
[인치]
AHKL
Adapter and Hardware Kit Lenght
[인치]
W
Weight
[lbs]
900070
900070
TA0107SCA
1-1/2,2,2-7/16,3
7.75
7.75
0.7500
4,5.13,5.63,6
1/2,5/8,3/4
4.63
14.7
901070
901070
TA1107SCA
1-1/2,2,2-7/16,3
7.75
7.75
0.7500
4,5.13,5.63,6
1/2,5/8,3/4
4.46
15.2
902070
902070
TA2115SCA
1-1/2,2,2-7/16,3
7.75
7.75
0.7500
4,5.13,5.63,6
1/2,5/8,3/4
4.83
19.2
903070
903070
TA3203SCA
1-1/2,2,2-7/16,3,3-7/16
9.25
9.25
0.7500
4,5.13,5.63,6,6.75
1/2,5/8,3/4
4.89
22.0
904070
904070
TA4207SCA
2,2-7/16,3,3-7/16
9.25
9.25
0.7500
5.13,5.63,6,6.75
5/8,3/4
5.52
33.6
905070
905070
TA5215SCA
2,2-7/16,3,3-7/16
9.25
9.25
0.7500
5.13,5.63,6,6.75
5/8,3/4
5.75
38.4
906070
906070
TA6307SCA
2-7/16,3,3-7/16
9.25
9.25
0.7500
5.63,6,6.75
5/8,3/4
5.77
40.0
907070
907070
TA7315SCA
2-7/16,3,3-7/16
10.50
9.25
0.7500
5.63,6,6.75
5/8,3/4
6.00
50.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성