Set Screw Internmediate Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - VSC Intermediate Duty 4-Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
VSC Bearings
4 Bolt Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/vsc/4_bolt_flange_bearings/f4b_flange_asmtab.prj},{NB=123630},{RS=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=123630},{BOD=3.149600},{DESCRIPTION=F4B-VSC-108},{LF=RE-LUBE},{WEIGHT=4.50},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=5.13},{B1=5.130000},{C=1.98},{C1=1.980000},{D=4.00},{D1=4.000000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.63},{J1=0.630000},{L=2.05},{L1=2.050000},{N=2.38},{N1=2.380000},{CS=4005},{CD=7332},{BN=9},{BD=1/2},{PDI=2.3870},{IC=6-13},{SSC=5/16-24},{TC=126-156},{MH=C.I.},{MIR=4118},{MOR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2*},{PPATH=f4b_flange_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
RS
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
125524
203
1/2
125524
F4B-VSC-008
RE-LUBE
1.08
1.00
3.00
1.17
2.13
3/8
0.44
0.32
0.96
1.69
125525
203
5/8
125525
F4B-VSC-010
RE-LUBE
1.00
1.00
3.00
1.17
2.13
3/8
0.44
0.32
0.96
1.69
123625
204
3/4
123625
F4B-VSC-012
RE-LUBE
1.50
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
125526
205
7/8
125526
F4B-VSC-014
RE-LUBE
1.98
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
125527
205
15/16
125527
F4B-VSC-015
RE-LUBE
1.86
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
123626
205
1
123626
F4B-VSC-100
RE-LUBE
1.62
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
125528
206
1-1/8
125528
F4B-VSC-102
RE-LUBE
2.78
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123627
206
1-3/16
123627
F4B-VSC-103
RE-LUBE
2.68
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123634
206
1-1/4
123634
F4B-VSC-104S
RE-LUBE
2.50
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123628
207
1-1/4
123628
F4B-VSC-104
RE-LUBE
3.50
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
125529
207
1-3/8
125529
F4B-VSC-106
RE-LUBE
2.88
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123629
207
1-7/16
123629
F4B-VSC-107
RE-LUBE
2.50
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123630
208
1-1/2
123630
F4B-VSC-108
RE-LUBE
4.50
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
125530
209
1-11/16
125530
F4B-VSC-111
RE-LUBE
5.45
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
125531
209
1-3/4
125531
F4B-VSC-112
RE-LUBE
5.35
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
123631
210
1-15/16
123631
F4B-VSC-115
RE-LUBE
6.25
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123632
210
2
123632
F4B-VSC-200
RE-LUBE
6.00
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123652
211
2
123652
F4B-VSC-200L
RE-LUBE
9.28
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
123633
211
2-3/16
123633
F4B-VSC-203
RE-LUBE
9.00
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
062509
205
1
062509
F4B-VSC-100-NL
NO-LUBE
1.62
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
076794
206
1-3/16
076794
F4B-VSC-103-NL
NO-LUBE
2.68
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
051891
207
1-1/4
051891
F4B-VSC-104-NL
NO-LUBE
3.50
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
050844
207
1-7/16
050844
F4B-VSC-107-NL
NO-LUBE
2.50
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
051892
208
1-1/2
051892
F4B-VSC-108-NL
NO-LUBE
4.50
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
050836
209
1-11/16
050836
F4B-VSC-111-NL
NO-LUBE
5.45
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성