피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Tapped Base Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Tapped Base Housing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/tb_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124471},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=124471},{DESCRIPTION=TB-SC-105},{WEIGHT=3.36},{BOD=2.83460},{A=1.71},{A1=1.7100000},{B=4.25},{B1=4.2500000},{C=1.88},{C1=1.8800000},{D=3.25},{D1=3.250000},{J=3.75},{J1=3.7500000},{L=1.84},{L1=1.8400000},{M=1.88},{M1=1.8800000},{N=0.75},{N1=0.750000},{R=1/2-13},{NDM=0.500000},{KDM=0.417000},{S=1.04},{S1=1.0400000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=tb_sc_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
124460
204
1/2
124460
TB-SC-008
1.56
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124461
204
5/8
124461
TB-SC-010
1.53
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124462
204
3/4
124462
TB-SC-012
1.50
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124463
205
7/8
124463
TB-SC-014
1.93
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124464
205
15/16
124464
TB-SC-015
1.90
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124465
205
1
124465
TB-SC-100
1.87
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124466
206
1-1/16
124466
TB-SC-101
2.66
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124467
206
1-1/8
124467
TB-SC-102
2.62
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124468
206
1-3/16
124468
TB-SC-103
2.59
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124469
206
1-1/4
124469
TB-SC-104S
2.56
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124470
207
1-1/4
124470
TB-SC-104
3.41
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124471
207
1-5/16
124471
TB-SC-105
3.36
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124472
207
1-3/8
124472
TB-SC-106
3.34
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124473
207
1-7/16
124473
TB-SC-107
3.25
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124479
208
1-1/2
124479
TB-SC-108
4.10
1.94
4.63
1.88
3.50
3.94
2.05
1.94
0.75
1/2-13
1.19
128998
208
1-5/8
128998
TB-SC-110
4.00
1.94
4.63
1.88
3.50
3.94
2.05
1.94
0.75
1/2-13
1.19
049859
209
1-5/8
049859
TB-SC-110L
5.20
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
054548
209
1-11/16
054548
TB-SC-111
5.00
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
054781
209
1-3/4
054781
TB-SC-112
4.90
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
124478
210
1-15/16
124478
TB-SC-115
5.40
1.94
5.50
2.00
4.00
4.63
2.43
2.25
0.88
5/8-11
1.19
052472
210
2
052472
TB-SC-200
5.20
1.94
5.50
2.00
4.00
4.63
2.43
2.25
0.88
5/8-11
1.19
124480
211
2
124480
TB-SC-200L
6.70
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
050386
211
2-3/16
050386
TB-SC-203
6.50
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
054436
211
2-1/4
054436
TB-SC-204
6.30
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성