S-2000 Pillow Block with Type E Dimensions 4-Bolt Labyrinth Seal Non-Expansion - S-2000 - E Type - Inch
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
S-2000 Spherical Roller Bearings
S-2000 E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/s_2000/s2000_e/ep4b_s2_ls_asmtab.prj},{NB=071452},{SS=3},{SS1=3.000000},{TYPE=N},{PN1=071452},{PN2=071460},{DESC1=EP4B-S2-300L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{A=3.59},{A1=3.5900000},{B=12},{B1=12.0000000},{C=4},{C1=4.0000000},{DMIN=9.18},{DMIN1=9.1800000},{DMAX=9.82},{DMAX1=9.8200000},{E=2.13},{E1=2.130000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=1},{G1=1.0000000},{H=1.88},{H1=1.8800000},{J=6.33},{JJ=6.3300000},{L=4.61},{L1=4.6100000},{M=3.125},{M1=3.125000},{R=1.34},{R1=1.340000},{S=2.25},{S1=2.250000},{X=0.25},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=3.47},{Z1=3.468750},{CS=1/2-13},{NDM=0.5000},{KDM=0.4170},{BORE=5.1181},{ST1=1},{PPATH=ep4b_s2_ls_templ.prj},{TORQUE=620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
CS
Collar Setscrews
ⁿ/ₐ
TORQUE
S/S Torque
[lbs]
071449
2-7/16
071449
EP4B-S2-207L
3.2
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.86
2.75
1.2
2
0.25
0.025
2.94
3/8-16
290
071450
2-11/16
071450
EP4B-S2-211L
3.59
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
071451
2-15/16
071451
EP4B-S2-215L
3.59
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
071452
3
071452
EP4B-S2-300L
3.59
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
071453
3-7/16
071453
EP4B-S2-307L
4.01
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5.5
3.75
1.51
2.5
0.25
0.025
4.05
1/2-13
620
071454
3-15/16
071454
EP4B-S2-315L
4.47
15.25
4.5
12.25
12.75
2.25
3/4
1.13
2.44
8.7
6
4.25
1.34
3.13
0.31
0.025
4.5
5/8-11
1325
071455
4-7/16
071455
EP4B-S2-407L
6.53
16.63
4.63
13.25
13.75
2.5
3/4
1.13
2.75
9.67
6.45
4.75
3.08
3.38
0.38
N/A
N/A
5/8-11
1325
071456
4-15/16
071456
EP4B-S2-415L
6.91
18.5
5.13
15.25
15.75
2.87
7/8
1.25
3
11.16
7.45
5.5
3.29
3.62
0.38
N/A
N/A
5/8-11
1325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성