SNX 200 - LD/FS/DK - Plummer Blocks for bearings 22200, 23200
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SNX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/snx/snx200_ldfsdk_asmtab.prj},{NB=P2B217-SNX-95MFLD},{SERIES=217},{SS=LD},{SS1=95},{A1=131.6},{B=320},{C=90},{DMIN=250.8},{DMAX=279.4},{F=M20},{F1=20},{H=32},{J=187},{K=62.7},{M=95},{P=208},{Q=18.0},{W=35.5},{X=53},{Y=28},{L1=107.2},{PPATH=parts/snx200_ldfsdk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SS1
Shaft Size
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
D MIN
[mm]
DMAX
D MAX
[mm]
F
Bolt Dia.
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
Static Oil Level
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
A
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
P2B209-SNX-55MFLD
209
P2B209-SNX-55MFLD
SNX 209
55
94.3
210
60
158.8
177.8
M12
25
112
45.2
60
124
11.5
24.0
29
20
91
65.2
P2B210-SNX-60MFLD
210
P2B210-SNX-60MFLD
SNX 210
60
99.1
210
60
165.1
177.8
M12
23
113
47.6
60
130
11.5
29.0
31
17
95
70.2
P2B211-SNX-65MFLD
211
P2B211-SNX-65MFLD
SNX 211
65
103.8
244
70
187.3
209.6
M16
26
133
50.0
70
147
12.5
28.5
33
22
100
75.2
P2B212-SNX-70MFLD
212
P2B212-SNX-70MFLD
SNX 212
70
115.8
270
70
196.9
229.6
M16
29
139
56.0
70
156
14.0
32.0
38
20
112
82.2
P2B213-SNX-75MFLD
213
P2B213-SNX-75MFLD
SNX 213
75
113.3
279
80
206.4
241.3
M16
30
155
54.8
80
165
15.5
27.0
41
25
110
87.2
P2B215-SNX-85MFLD
215
P2B215-SNX-85MFLD
SNX 215
85
121.2
283
80
219.1
244.5
M16
29
161
58.7
80
179
15.5
38.0
44
21
117
97.2
P2B216-SNX-90MFLD
216
P2B216-SNX-90MFLD
SNX 216
90
126.8
320
90
244.5
279.4
M20
33
178
61.5
95
202
16.5
34.5
49
31
123
102.2
P2B217-SNX-95MFLD
217
P2B217-SNX-95MFLD
SNX 217
95
131.6
320
90
250.8
279.4
M20
32
187
62.7
95
208
18.0
35.5
53
28
125
107.2
P2B218-SNX-100MFLD
218
P2B218-SNX-100MFLD
SNX 218
100
150.8
346
98
260.4
298.5
M20
35
195
72.2
100
220
20.0
47.0
57
28
144
112.2
P2B219-SNX-110MFLD
219
P2B219-SNX-110MFLD
SNX 219
110
156.4
360
98
276.2
314.3
M20
35
214
75.0
112
229
21.5
39.5
60
35
150
124.2
P2B220-SNX-115MFLD
220
P2B220-SNX-115MFLD
SNX 220
115
164.1
390
110
295.3
333.4
M24
40
220
80.2
112
248
23.0
45.0
67
30
160
129.2
P2B222-SNX-125MFLD
222
P2B222-SNX-125MFLD
SNX 222
125
173.9
419
121
323.9
364.3
M24
45
239
83.7
125
269
26.5
53.5
73
34
168
139.2
P2B224-SNX-135MFLD
224
P2B224-SNX-135MFLD
SNX 224
135
191.3
419
120
336.6
368.3
M24
45
267
92.5
140
286
29.0
57.0
81
42
185
149.2
P2B226-SNX-145MFFS
226
P2B226-SNX-145MFFS
SNX 226
145
196.9
445
130
373.9
386.6
M24
50
290
95.3
150
315
32.0
49.0
84
39
191
159.2
P2B228-SNX-155MFFS
228
P2B228-SNX-155MFFS
SNX 228
155
209.7
500
150
400.1
419.9
M30
50
298
101.6
150
337
34.0
51.5
92
35
203
169.2
P2B230-SNX-165MFFS
230
P2B230-SNX-165MFFS
SNX 230
165
226.3
530
160
442.9
457.2
M30
60
317
110.0
160
364
36.5
53.0
91
34
220
180.8
P2B232-SNX-175MFFS
232
P2B232-SNX-175MFFS
SNX 232
175
241.4
550
160
457.2
482.6
M30
60
338
117.5
170
379
40.0
53.2
102
34
235
190.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성