D-Lok Two-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/p2b_dl_flange_asmtab_m.prj},{NB=126614},{SERIES=207},{SS=35},{PN=126614},{DESCRIPTION=F2B-DL-35M},{W=1.6},{A=44.4},{B=155.7},{C=45.5},{D=130.0},{F=M12},{H=14.2},{J=14.5},{L=68.3},{M=95.3},{N=46.7},{BOD=72.000000},{PPATH=p2b_dl_flange_body_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
126611
204
20
126611
F2B-DL-20M
0.6
32.5
112.0
35.3
89.7
M10
12.7
10.4
43.4
60.5
38.1
126612
205
25
126612
F2B-DL-25M
0.8
36.6
124.0
37.3
98.8
M10
13.2
13.0
50.5
69.9
36.6
126613
206
30
126613
F2B-DL-30M
1.1
39.6
141.2
40.6
116.6
M10
12.7
13.5
56.4
79.5
39.6
126614
207
35
126614
F2B-DL-35M
1.6
44.4
155.7
45.5
130.0
M12
14.2
14.5
68.3
95.3
46.7
126615
208
40
126615
F2B-DL-40M
2.2
51.1
171.5
52.1
143.8
M12
14.2
17.8
69.6
104.9
46.5
126616
209
45
126616
F2B-DL-45M
2.4
51.1
179.3
52.3
148.3
M14
16.0
16.8
75.9
111.3
48.5
126617
210
50
126617
F2B-DL-50M
2.7
51.1
189.0
53.3
157.2
M16
16.0
16.0
82.3
115.8
51.6
126618
211
55
126618
F2B-DL-55M
4.1
57.2
219.2
58.4
184.2
M16
17.0
18.0
93.7
133.4
57.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성