카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system ELZG 30, 40, 60, 60S, 80, 80S (Belt drive) - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_3_el_belt/elzg_asmtab.prj},{NB=ELZG60100004100565(200,-100,168)},{TYP=ELZG 60},{BG=60},{Q=168},{HUB=200},{HUBST=-100},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{L=365},{INFO=Produktdatenblatt},{A=144},{B=96},{C=88},{D=80},{F=70},{G=0.0},{H=0.0},{K=98},{MM=-},{OO=M8},{P=95},{T=M8},{TT=8},{X=98},{Y=46},{GG=10.3},{G1=0.65},{ZR=5M25},{VH=220},{ZZ=44},{S=18 h6 x 45},{R=6x6x40},{KPP=19},{DPL=12},{BGLS=60},{PPATH=assemblies/elzg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
X
Height
[mm]
Y
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KPP
Coupling
ⁿ/ₐ
ELZG30100001100395
ELZG 30
195
ELZG30100001100395
395.000
70
56
48
47
42
0.0
0.0
52
-
M6
55
M6
6
52
27
1.1
0.13
3M12
120
40
10 h6 x 27
3x3x25
7
ELZG40100003100465
ELZG 40
265
ELZG40100003100465
465.000
100
66
60
55
55
0.0
0.0
70
-
M6
70
M6
6
70
33
4.0
0.29
5M15
160
32
14 h6 x 35
5x5x28
14
ELZG60100004100565
ELZG 60
365
ELZG60100004100565
565.000
144
96
88
80
70
0.0
0.0
98
-
M8
95
M8
8
98
46
10.3
0.65
5M25
220
44
18 h6 x 45
6x6x40
19
ELZG60S100004100590
ELZG 60S
390
ELZG60S100004100590
590.000
170
108
88
80
70
0.0
0.0
106
-
M8
95
M8
8
98
46
12.3
0.65
5M25
220
44
18 h6 x 45
6x6x40
19
ELZG80100007100660
ELZG 80
460
ELZG80100007100660
660.000
170
117
118
110
100
10.5
30.5
140
M6
M10
130
M10
10
140
60
23.5
1.15
8M30
320
40
22 h6 x 45
6x6x40
24
ELZG80S100007100680
ELZG 80S
480
ELZG80S100007100680
680.000
190
126
118
110
100
12.5
30.0
142
M6
M8
130
M10
10
140
60
24.5
1.15
8M30
320
40
22 h6 x 45
6x6x40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성