카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VAM 3000 - GAS SPRINGS - Speed Control
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/04_vam_3000_asmtab.prj},{NB=VAM 3000 050(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 3000 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.03000.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6627},{IF=2985},{IIF=2985},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=190.0},{AK=65},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=12.37},{V=0.416},{FD=90},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_vam_3000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.41626},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VAM 3000 025
VAM 3000 025
NC.061.10.03000.025
25.0
1.6057
2985
2985
4793
2985
25
120
190
3
165.0
65
0.5
11.04
0.220
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 038
VAM 3000 038
NC.061.10.03000.038
38.0
1.6436
2985
2985
4906
2985
38
120
216
3
178.0
65
0.5
11.73
0.322
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 050
VAM 3000 050
NC.061.10.03000.050
50.0
1.6627
2985
2985
4963
2985
50
120
240
3
190.0
65
0.5
12.37
0.416
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 063
VAM 3000 063
NC.061.10.03000.063,5
63.5
1.6763
2985
2985
5004
2985
63.5
120
267
3
203.5
65
0.5
13.08
0.522
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 080
VAM 3000 080
NC.061.10.03000.080
80.0
1.6870
2985
2985
5036
2985
80
120
300
3
220.0
65
0.5
13.96
0.652
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 100
VAM 3000 100
NC.061.10.03000.100
100.0
1.6955
2985
2985
5061
2985
100
120
340
3
240.0
65
0.5
15.02
0.809
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 3000 125
VAM 3000 125
NC.061.10.03000.125
125.0
1.7024
2985
2985
5082
2985
125
120
390
3
265.0
65
0.5
16.34
1.005
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성