카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VAM 1500 - GAS SPRINGS - Speed Control
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/03_vam_1500_asmtab.prj},{NB=VAM 1500 050(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 1500 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.01500.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5836},{IF=1470},{IIF=1470},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=170.0},{AK=50},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=6.91},{V=0.266},{FD=75},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_vam_1500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.26641},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
VAM 1500 025
VAM 1500 025
NC.061.10.01500.025
25.0
1.5356
1470
1470
2257
1470
25
95
170
3
145.0
50
0.5
6.13
0.141
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 038
VAM 1500 038
NC.061.10.01500.038
38.0
1.5675
1470
1470
2304
1470
38
95
196
3
158.0
50
0.5
6.54
0.206
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 050
VAM 1500 050
NC.061.10.01500.050
50.0
1.5836
1470
1470
2328
1470
50
95
220
3
170.0
50
0.5
6.91
0.266
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 063
VAM 1500 063
NC.061.10.01500.063,5
63.5
1.5949
1470
1470
2345
1470
63.5
95
247
3
183.5
50
0.5
7.33
0.334
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 080
VAM 1500 080
NC.061.10.01500.080
80.0
1.6039
1470
1470
2358
1470
80
95
280
3
200.0
50
0.5
7.84
0.417
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 100
VAM 1500 100
NC.061.10.01500.100
100.0
1.6109
1470
1470
2368
1470
100
95
320
3
220.0
50
0.5
8.46
0.518
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
VAM 1500 125
VAM 1500 125
NC.061.10.01500.125
125.0
1.6167
1470
1470
2377
1470
125
95
370
3
245.0
50
0.5
9.23
0.643
75
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성