카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 2400 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/08_cw_2400_v1_asmtab.prj},{NB=CW 2400 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q(0,-,-,-)},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.02400.038.1},{AZOLHELP=CW 2400 038 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6089},{IF=2385},{IIF=2385},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=83.0},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.86},{V=0.160},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/08_cw_2400_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.15969},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 2400 013 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 013 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.013.1
13.0
1.5077
2385
2385
3596
2385
13
75
71
3
58.0
45
1.6
1.41
0.061
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 016 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 016 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.016.1
16.0
1.5078
2385
2385
3596
2385
16
75
77
3
61.0
45
1.6
1.48
0.076
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 019 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 019 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.019.1
19.0
1.5319
2385
2385
3654
2385
19
75
83
3
64.0
45
1.6
1.54
0.087
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 025 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 025 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.025.1
25.0
1.5663
2385
2385
3736
2385
25
75
95
3
70.0
45
1.6
1.64
0.110
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 032 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 032 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.032.1
32.0
1.5928
2385
2385
3799
2385
32
75
109
3
77.0
45
1.6
1.76
0.137
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 038 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 038 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.038.1
38.0
1.6089
2385
2385
3837
2385
38
75
121
3
83.0
45
1.6
1.86
0.160
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 050 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 050 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.050.1
50.0
1.6309
2385
2385
3890
2385
50
75
145
3
95.0
45
1.6
2.07
0.206
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 063 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 063 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.063.1
63.0
1.6871
2385
2385
4024
2385
63
75
171
3
108.0
45
1.6
2.29
0.246
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 075 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 075 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.075.1
75.0
1.6909
2385
2385
4033
2385
75
75
195
3
120.0
45
1.6
2.50
0.292
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 080 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 080 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.080.1
80.0
1.6922
2385
2385
4036
2385
80
75
205
3
125.0
45
1.6
2.58
0.311
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 100 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 100 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.100.1
100.0
1.6961
2385
2385
4045
2385
100
75
245
3
145.0
45
1.6
2.92
0.388
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 2400 125 V1,-,-,-,06 C...
CW 2400 125 V1,-,-,-,06 C...
NC.015.00.02400.125.1
125.0
1.6992
2385
2385
4053
2385
125
75
295
3
170.0
45
1.6
3.35
0.483
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성