카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KZ 4200 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KZ
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/01_kz/07_kz_4200_asmtab.prj},{NB=KZ4200 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KZ 4200 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6674},{IF=4240},{IIF=4240},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=100},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=3.81},{V=0.268},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KZ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/07_kz_4200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.26842}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KZ 4200 016,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.016
16
1.5325
4240
4240
6498
4240
16
95
94
3
78
60
1.6
3.19
0.130
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 019,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.019
19
1.5636
4240
4240
6630
4240
19
95
100
3
81
60
1.6
3.27
0.149
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 025,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.025
25
1.6091
4240
4240
6823
4240
25
95
112
3
87
60
1.6
3.44
0.187
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 032,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.032
32
1.6452
4240
4240
6976
4240
32
95
126
3
94
60
1.6
3.64
0.231
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 038,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.038
38
1.6674
4240
4240
7070
4240
38
95
138
3
100
60
1.6
3.81
0.268
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 050,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.050
50
1.6983
4240
4240
7201
4240
50
95
162
3
112
60
1.6
4.16
0.344
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 063,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.063
63
1.7201
4240
4240
7293
4240
63
95
188
3
125
60
1.6
4.53
0.425
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 075,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.075
75
1.7342
4240
4240
7353
4240
75
95
212
3
137
60
1.6
4.87
0.501
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 080,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.080
80
1.7389
4240
4240
7373
4240
80
95
222
3
142
60
1.6
5.01
0.532
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 100,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.100
100
1.7535
4240
4240
7435
4240
100
95
262
3
162
60
1.6
5.58
0.658
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 4200 125,-,-,-,-,18 CG...
KZ 4200 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.04200.125
125
1.7656
4240
4240
7486
4240
125
95
312
3
187
60
1.6
6.29
0.815
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성